(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタットボルト(インチサイズ)

スタットボルト(インチサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,130円 1,096円
税込単価
1,243円 1,206円

ニューストロング クランピングパーツ(ねじ小物) スタットボルト(インチサイズ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • ネジ長(mm):
    38
  • 全長(mm):
    100
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 材質詳細:
    S45C
  • 硬度:
    HRC30°~ 35°
  • 仕上:
    黒染め
  • 特長:
    ボルトを締め付けた時ナットの先端からネジ部が1~2山飛び出す位が適当と考えます

(i)ご注意

  • ボルトを締め付けた時ナットの先端からネジ部が1~2山飛び出す位が適当と考えます。

型番

SBW-6100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●材質 S45C
●硬度 HRC30±5°
●仕上 黒染

外形図

スタットボルト(インチサイズ) 外形図

型番リスト

型番
ネジ径
ピッチ/山数
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBW-6100

3/4
10
355-9041
212
10

1個

1,130円

1,096

( 1,206円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ニューストロング クランピングパーツ(ねじ小物) スタットボルト(インチサイズ)。

(i)ご注意

  • ボルトを締め付けた時ナットの先端からネジ部が1~2山飛び出す位が適当と考えます。

カタログ

 

SBW-6100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタットボルト(インチサイズ)の型番SBW-6100のページです。
型番SBW-6100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタットボルト(インチサイズ)

スタットボルト(インチサイズ)

    スタットボルト

    スタットボルト

      クランピングスタットボルト(スパナ掛け付)

      クランピングスタットボルト(スパナ掛け付)

        クランプGLロング

        クランプGLロング

          黒染めスタットボルト(S45C)

          黒染めスタットボルト(S45C)

            TRUSCO スタッドボルト

            TRUSCO スタッドボルト

              タップアンドノ-ズクランプ

              タップアンドノ-ズクランプ

                クランプGストレート

                クランプGストレート

                  スタッドボルト

                  スタッドボルト

                    スタッドボルト(SUS316)

                    スタッドボルト(SUS316)

                      グースネッククランプ

                      グースネッククランプ

                        0-1.5/1.9-3.0mm  107mm ピンバイス

                        0-1.5/1.9-3.0mm 107mm ピンバイス

                          クランプGDダブルロング

                          クランプGDダブルロング

                            メーカー ニューストロング ニューストロング ニューストロング ナベヤ ナベヤ トラスコ中山 ニューストロング ナベヤ ミスミ ナベヤ ニューストロング エスコ ナベヤ
                            通常価格 1,130円 342円 695円 9,271円 330円 310円 8,225円 6,400円 280円 1,760円 8,855円 5,990円 17,594円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目  
                            種類 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト - 治具用ボルト 治具用ボルト - - 治具用ボルト 治具用ボルト - - -
                            ネジ長(mm) 38 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - 焼入れ鋼 ステンレス - - -
                            材質詳細 S45C S45C S45C - - - - - - - - - -

                            スタットボルト(インチサイズ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            機械接続用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/12
                            古い機械でインチねじでしたので、こちらで探して購入。しっかりと取付できました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボルト
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/05
                            Tスロ溝部品と
                            併用して使用しております
                            併用することで
                            工作物をしめつけできます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました