(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーナット

ヘビーナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
269円 ~ 927円
税込価格
296円 ~ 1,020円

【特長】・S45C、HRC35、黒染仕上のタイプです。・強力締め付けが可能です...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●硬度 HRC25~30°

外形図

ヘビーナット 外形図

型番リスト

型番
ネジ径
B(mm)
C(mm)
ピッチ/山数
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8
13
8
1.25
398-7787
10
10

1個

269( 296円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M30
46
30
3.5
837-9168
278
-

1個

927( 1,020円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・S45C、HRC35、黒染仕上のタイプです。
・強力締め付けが可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーナット

ヘビーナット

    プレスクランプ用ナット

    プレスクランプ用ナット

      平ナット 14M-JN

      平ナット 14M-JN

        スプリング付Tナット

        スプリング付Tナット

          菱形Tスロットナット

          菱形Tスロットナット

            Tスロットナット(FTSタイプ)

            Tスロットナット(FTSタイプ)

              TRUSCO Tスロットナット(角型)

              TRUSCO Tスロットナット(角型)

                スイングワッシャ-

                スイングワッシャ-

                  [フラット型]フランジナット

                  [フラット型]フランジナット

                    スイベルナット

                    スイベルナット

                      T-スロットナット

                      T-スロットナット

                        [球面型]フランジナット

                        [球面型]フランジナット

                          フクロナット

                          フクロナット

                            メーカー ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ ミスミ スーパーツール トラスコ中山 ニューストロング エスコ ナベヤ ニューストロング エスコ ナベヤ
                            通常価格 269円 1,522円 211円 3,210円 1,720円 510円 392円 5,058円 749円 700円 542円 770円 1,610円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ナット ナット - Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット 座金・ワッシャー ナット ナット Tスロットナット ナット ナット
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄
                            材質詳細 S45C - - - - - - S45C - - S45C - -
                            硬度 HRC35 - - - - - - HRC40 - - HRC25~30 - -
                            仕上 黒染め - - - - - - 黒染め - - 黒染め - -

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました