(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロング ナット

ストロング ナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,053円 ~ 14,418円  特別価格 
税込価格
3,358円 ~ 15,860円  特別価格 

【特長】・あらゆるクランピング作業に重要な役割を果たすストロングナットです。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ナット
  • 材質:
    合金鋼
  • 材質詳細:
    SCM435
  • 硬度:
    HRC54゜
  • 仕上:
    黒染め
  • 特長:
    あらゆるクランピング作業に重要な役割を果たすストロングナットです。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・材質:SCM435
・硬度:HRC54°
・仕上:黒染

ストロング ナット 使用事例01
ストロング ナット 使用事例02

外形図

ストロング ナット 外形図

型番リスト

型番
ネジ径
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
ピッチ/山数
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M10
17
27.5
20.1
10.1
1.5
302-5888
44
10

1個

3,601( 3,961円 )

1日目

M12
19
31
23.3
11.9
1.75
302-5896
67
10

1個

3,053( 3,358円 )

5日目

M16
24
37
27.9
13.6
2
302-5900
120
10

1個

3,812円

3,697

( 4,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M18
27
42
35.5
14.7
2.5
302-5918
170
10

1個

4,768( 5,245円 )

7日目

M20
30
45
33.2
15.9
2.5
302-5926
230
10

1個

5,057( 5,563円 )

1日目

M24
36
54
38.8
18.3
3
302-5934
332
10

1個

7,122( 7,834円 )

1日目

M30
46
65.5
44.2
19.8
3.5
837-9167
600
-

1個

12,822( 14,104円 )

1日目

M36
55
77.5
51.3
22.3
4
837-9173
970
-

1個

14,418( 15,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆるクランピング作業に重要な役割を果たすストロングナットです。
・底部の摩擦の80%を、ボール摩擦抵抗に変える事により、従来の3倍の軸力が得られます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロング ナット

ストロング ナット

    スクリューサポート ロングストロークタイプ(2個1組)

    スクリューサポート ロングストロークタイプ(2個1組)

      ボールポイントジャッキ BPJ-70

      ボールポイントジャッキ BPJ-70

        マグネットジャッキ

        マグネットジャッキ

          スクリュージャッキ(固定)タイプ

          スクリュージャッキ(固定)タイプ

            ジョウナット(豊和用・北川用・日鋼用・松本用)

            ジョウナット(豊和用・北川用・日鋼用・松本用)

              スクリューサポート用チップ

              スクリューサポート用チップ

                磁力付スクリューサポート

                磁力付スクリューサポート

                  スクリューサポート

                  スクリューサポート

                    ポイントジャッキ

                    ポイントジャッキ

                      黒染め カップリングナット 

                      黒染め カップリングナット 

                        スクリュージャッキ用ロックナット

                        スクリュージャッキ用ロックナット

                          インジェッククランプ

                          インジェッククランプ

                            メーカー ニューストロング スーパーツール ナベヤ ナベヤ ナベヤ トラスコ中山 ニューストロング ニューストロング ニューストロング ナベヤ VERTEX ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 3,053円 8,796円 18,360円 40,085円 6,140円 7,058円 2,525円 19,559円 7,958円 1,260円 360円 2,520円 2,890円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ナット - - - - - パッド - - - ナット - -
                            材質 合金鋼 - - - - - 一般鋼・鋳鉄 - - - 焼入れ鋼 - -
                            材質詳細 SCM435 - - - - - - - - - - - -
                            硬度 HRC54゜ - - - - - - - - - - - -
                            仕上 黒染め - - - - - - - - - - - -

                            ストロング ナットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プレス金型を架台に固定するナットとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            自社で製作している製品の生産設備の中で、プレス金型を架台に固定するナットに試しに使用してみました。このストロングナットを使ってみたところ、軽い力で締付られています。まだ使用期間が短いので評価はこれから行う予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました