ニューストロング クランピングパーツ(手締め用) スクリューサポート用チップ。
ニューストロング クランピングパーツ(手締め用) スクリューサポート用チップ。
この商品に近い類似品がありませんでした。
スクリューサポート用チップの型番SST-2のページです。
型番SST-2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SST-1 |
SST-10 |
SST-20 |
SST-3 |
SST-30 |
SST-4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 商品タイプ | トラスココード | 高さ (mm) | 質量 (g) | 外径 (mm) | 適合サポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,653円 ( 2,918円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 60° | 780-7104 | 24 | 44 | 25 | S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110 | |
2,972円 ( 3,269円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 60° | 780-7112 | 41 | 83 | 30 | S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265 | |
2,916円 ( 3,208円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 90° | 780-7139 | 31 | 63 | 30 | S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265 | |
2,653円 ( 2,918円 ) | 1個 | あり | 1日目 | V | 780-7147 | 22 | 48 | 25 | S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110 | |
2,868円 ( 3,155円 ) | 1個 | あり | 1日目 | V | 780-7155 | 24 | 46 | 30 | S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265 | |
2,653円 ( 2,918円 ) | 1個 | あり | 1日目 | フラット | 780-7163 | 20 | 42 | 25 | S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110 |