(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレーンクランプ(S45C)

プレーンクランプ(S45C)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,288円 ~ 53,697円  特別価格 
税込価格
4,717円 ~ 59,067円  特別価格 

【特長】材質:S45C、硬度:HRC35、黒染仕上のタイプです。

詳細情報を確認する

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

硬度 HRC35°

外形図

プレーンクランプ(S45C) 外形図1

30P-250
30P-315

プレーンクランプ(S45C) 外形図2

型番リスト

型番
全長(mm)
全幅(mm)
適合ボルト
A(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
トラスココード
質量(g)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
50
M22、M24
38
26.0
60
64
398-6772
2950
2個1組
10

1個

19,314( 21,245円 )

1日目

250
50
M18、M20
38
21.0
60
64
827-9317
2640
2個1組
-

1個

17,841( 19,625円 )

1日目

300
50
M22、M24
38
26.0
60
64
827-9319
3500
2個1組
-

1個

23,410( 25,751円 )

1日目

63
25
M12、M14
50
14.2
20
14
398-7515
120
2個1組
10

1個

5,035( 5,539円 )

5日目

63
25
M8、M10
12
10.6
18
19
398-7523
120
2個1組
10

1個

4,288( 4,717円 )

3日目

63
32
M16
16
17.0
22
12
398-7531
170
2個1組
10

1個

4,909( 5,400円 )

1日目

250
80
M30
40
34
62
66
837-9278
5000
1個
-

1個

30,740( 33,814円 )

1日目

315
80
M30
50
34
62
96
837-9279
6300
1個
-

1個

53,697( 59,067円 )

1日目

100
32
M12、M14
19
14.2
29
34
398-7647
380
2個1組
10

1個

5,617( 6,179円 )

1日目

100
38
M18、M20
60
21.0
33
27
398-7655
380
2個1組
10

1個

7,667( 8,434円 )

1日目

100
25
M8、M10
50
10.6
27
37
398-7663
230
2個1組
10

1個

5,042( 5,546円 )

1日目

100
38
M16
60
17.0
31
26
398-7671
420
2個1組
10

1個

6,585円

6,387

( 7,026円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
50
M22、M24
30
26.0
43
38
398-7698
1290
2個1組
10

1個

11,497( 12,647円 )

1日目

150
32
M12、M14
22
14.2
32
50
398-7701
680
2個1組
10

1個

7,293( 8,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
38
M18、M20
25
21.0
43
44
398-7710
760
2個1組
10

1個

8,373( 9,210円 )

5日目

150
32
M8、M10
19
10.6
30
50
398-7728
470
2個1組
10

1個

6,769( 7,446円 )

1日目

150
38
M16
50
17.0
40
47
398-7736
720
2個1組
10

1個

7,449( 8,194円 )

1日目

200
50
M22、M24
32
26.0
53
57
398-7744
2000
2個1組
10

1個

16,782( 18,460円 )

1日目

200
50
M18、M20
25
21.0
55
65
398-7752
1520
2個1組
10

1個

10,422( 11,464円 )

1日目

200
50
M16
25
17.0
55
65
827-9322
1410
2個1組
-

1個

9,840( 10,824円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質:S45C、硬度:HRC35、黒染仕上のタイプです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレーンクランプ(S45C)

プレーンクランプ(S45C)

    ステップクランプ S45C

    ステップクランプ S45C

      グースネックストラップ BJ151

      グースネックストラップ BJ151

        ステップクランプ(2コ1組)

        ステップクランプ(2コ1組)

          プレーンクランプ(2コ1組)

          プレーンクランプ(2コ1組)

            Tスロットロングナット

            Tスロットロングナット

              U型クランプ

              U型クランプ

                ねじ穴付きストラップ(BJ158)

                ねじ穴付きストラップ(BJ158)

                  ストラップ U型(BJ163)

                  ストラップ U型(BJ163)

                    ねじ穴付ストラップクランプ 黒染 S45C

                    ねじ穴付ストラップクランプ 黒染 S45C

                      ねじ穴付Uクランプ 黒染 S45C

                      ねじ穴付Uクランプ 黒染 S45C

                        FG-プレーンクランプ

                        FG-プレーンクランプ

                          クランプGDダブルショート

                          クランプGDダブルショート

                            メーカー ニューストロング ニューストロング イマオコーポレーション スーパーツール スーパーツール ナベヤ ナベヤ イマオコーポレーション イマオコーポレーション スーパーツール スーパーツール ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 4,288円 5,179円 6,638円 4,718円 4,152円 2,090円 3,130円 3,580円 2,540円 3,762円 3,715円 2,280円 11,439円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 - - クランプ単品 - クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品
                            本体材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼
                            材質詳細 S45C S45C - - - - - - - - - - -
                            硬度/熱処理 黒染処理 黒染処理 - - - - - - - - - - -

                            プレーンクランプ(S45C)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            プレス金型を押さえるのに
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/08
                            問題なく使えます。適応ボルト・ナットをセット売りにして頂きたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました