(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステップクランプ S45C【1~2個入り】

ステップクランプ S45C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,179円 ~ 20,474円  特別価格 
税込価格
5,697円 ~ 22,521円  特別価格 

S45C・黒染処理のタイプです。【特長】・このクランプはステップブロックと関連...

詳細情報を確認する

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●硬度 HRC35°
●2ケ1組

外形図

ステップクランプ S45C 外形図

型番リスト

型番
全長(mm)
全幅(mm)
適合ボルト
A(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
50
M22、M24
38
26.0
60
64
758-4041
2950
-

1パック

2個入り

20,474( 22,521円 )

1日目

63
25
M12、M14
12
14.2
20
14
758-4148
120
-

1パック

2個入り

5,424( 5,966円 )

1日目

63
25
M8、M10
12
10.6
18
19
758-4156
120
-

1パック

2個入り

5,685( 6,254円 )

1日目

63
32
M16
16
17.0
22
12
758-4164
170
-

1パック

2個入り

5,179( 5,697円 )

1日目

100
32
M12、M14
19
14.2
29
34
758-4199
380
-

1パック

2個入り

6,537円

6,340

( 6,974円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
38
M18、M20
19
21.0
33
27
758-4202
380
-

1パック

2個入り

8,048( 8,853円 )

1日目

100
25
M8、M10
16
10.6
27
37
758-4211
230
-

1パック

2個入り

6,411( 7,052円 )

1日目

100
38
M16
19
17.0
31
26
758-4229
420
-

1パック

2個入り

6,782( 7,460円 )

5日目

150
50
M22、M24
30
26.0
43
38
758-4253
1290
-

1パック

2個入り

12,861( 14,147円 )

1日目

150
32
M12、M14
22
14.2
32
50
758-4261
680
-

1パック

2個入り

8,478( 9,326円 )

1日目

150
38
M18、M20
25
21.0
43
44
758-4270
760
-

1パック

2個入り

9,277( 10,205円 )

1日目

150
32
M8、M10
19
10.6
30
50
758-4288
470
-

1パック

2個入り

8,613( 9,474円 )

5日目

150
38
M16
22
17.0
40
47
758-4296
720
10

1パック

2個入り

8,711( 9,582円 )

3日目

200
50
M22、M24
32
26.0
53
57
758-4326
2000
-

1個

17,777( 19,555円 )

7日目

200
50
M18、M20
25
21.0
55
65
758-4334
1520
-

1パック

2個入り

12,183( 13,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

S45C・黒染処理のタイプです。
【特長】
・このクランプはステップブロックと関連したクランプでラックはどのブロックとも噛合います。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステップクランプ S45C

ステップクランプ S45C

    黒染めステップクランプ(S45C)

    黒染めステップクランプ(S45C)

      プレーンクランプ(S45C)

      プレーンクランプ(S45C)

        Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

        Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

          FGクランプ用受けネジ

          FGクランプ用受けネジ

            FG-プレーンクランプ

            FG-プレーンクランプ

              クランプGストレート

              クランプGストレート

                ジグキャッチ

                ジグキャッチ

                  黒染めフランジナット(S45C)

                  黒染めフランジナット(S45C)

                    平ナット 14M-JN

                    平ナット 14M-JN

                      調整ボルト

                      調整ボルト

                        スラストボルトエクステンション7110DV

                        スラストボルトエクステンション7110DV

                          スイベルナット

                          スイベルナット

                            メーカー ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ニューストロング ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 5,179円 2,470円 4,288円 450円 1,070円 2,280円 6,400円 3,666円 500円 211円 1,002円 3,300円 700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~  
                            種類 クランプ単品 - クランプ単品 - - クランプ単品 クランプ単品 - - - - - -
                            本体材質 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 - - 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 - - - - - -
                            材質詳細 S45C - S45C - - - - - - - - - -
                            硬度/熱処理 黒染処理 - 黒染処理 - - - - - - - - - -

                            ステップクランプ S45Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました