(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピローブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PB-5085
ピローブロック ピローブロック

通常単価(税別)
19,505円
税込単価
21,456円

反りのあるワークのビビリ・ずれ防止に最適です。サポート部がバネの力で上がります...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    位置決めブロック
  • 材質:
    S45C
  • 特長:
    反りのあるワークのビビリ・ずれ防止に最適です。サポート部がバネの力で上がりますので簡単にワークごとの反りに対応しボルトで固定することでビビリ・ずれ防止が出来ます。
  • 硬度:
    HRC40°

型番

PB-5085 解除

Loading...

 
カタログを表示

PB-5085 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基準面からの高さ(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J
K(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
R(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB-5085

87~100
50
100
87
10
M12
30
20
20
φ52
M10
φ5
M30
M16
60
758-4415
1300

1個

19,505( 21,456円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

反りのあるワークのビビリ・ずれ防止に最適です。サポート部がバネの力で上がりますので簡単にワークごとの反りに対応しボルトで固定することでビビリ・ずれ防止が出来ます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピローブロックの型番PB-5085のページです。
型番PB-5085に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピローブロック

ピローブロック

    アジャストクランプ

    アジャストクランプ

      T-スロットミニクランプ

      T-スロットミニクランプ

        ドロークランプ

        ドロークランプ

          ユニバーサルクランプ

          ユニバーサルクランプ

            クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)

            クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)

              ユニバーサルクランプ(無段階締付)

              ユニバーサルクランプ(無段階締付)

                調整ストッパ-

                調整ストッパ-

                  クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)

                  クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)

                    トウアジャストクランプTCH型

                    トウアジャストクランプTCH型

                      リフト機能付きマグハイトブロック

                      リフト機能付きマグハイトブロック

                        ホールドクランプ ストッパー部

                        ホールドクランプ ストッパー部

                          メカロッククランプ(ロングタイプ)

                          メカロッククランプ(ロングタイプ)

                            メーカー ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール
                            通常価格 13,858円 10,332円 27,462円 5,989円 950円 30,802円 6,995円 30,432円 8,453円 29,443円 20,587円 17,684円 21,439円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   4日目  
                            種類 位置決めブロック - - - - - - 位置決めピン - - - - -
                            材質 S45C - - - - - - S45C - - - - -
                            特長 反りのあるワークのビビリ・ずれ防止に最適です。サポート部がバネの力で上がりますので簡単にワークごとの反りに対応しボルトで固定することでビビリ・ずれ防止が出来ます。 - - - - - - あらゆるワークの固定と位置決めに、下部キーは、縦、横両方向にセット出来ます。又先端はスイベルナットの為、浮上がり防止と締付時の傷が付きません。 - - - - -
                            硬度 HRC40° - - - - - - - - - - - -

                            ピローブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PB-3655
                            PB-4270
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基準面からの高さ
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            J K
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            M
                            (mm)
                            N
                            (mm)
                            R
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            13,858円

                            ( 15,244円 )
                            1個 -

                            1日目

                            55~613661558M8201714φ36M6φ3M20M1040758-4393430

                            14,014円

                            ( 15,415円 )
                            1個 -

                            1日目

                            70~794279709M10252517φ42M8φ4M24M1250758-4407730

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました