(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドクランプ ASGタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TC-08AG
スライドクランプ ASGタイプ スライドクランプ ASG タイプ

通常単価(税別)
20,277円
税込単価
22,305円

狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。浮上りを防止します。レ...

詳細情報を確認する

型番

TC-08AG 解除

Loading...

 
カタログを表示

TC-08AG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
用途
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-08AG

46.6
65
9.5
23
33.5
16
7
40
25
M08
5
7.4
平面用
837-8918
200

1個

20,277( 22,305円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い箇所でのクランプに最適です。
薄物ワークに使用します。
浮上りを防止します。
レンチを差込締付けるだけです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドクランプ ASGタイプの型番TC-08AGのページです。
型番TC-08AGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドクランプ ASGタイプ

スライドクランプ ASGタイプ

    クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)

    クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)

      サイドクランプ

      サイドクランプ

        ドロークランプ

        ドロークランプ

          スイングクランプホルダーS型

          スイングクランプホルダーS型

            トウアジャストクランプTCH型

            トウアジャストクランプTCH型

              スイングクランプ用ハイトアジャストサポート

              スイングクランプ用ハイトアジャストサポート

                アジャストクランプ

                アジャストクランプ

                  スクリューロック

                  スクリューロック

                    ユニバーサルクランプ

                    ユニバーサルクランプ

                      T-スロットミニクランプ

                      T-スロットミニクランプ

                        ヘリカルクランプ

                        ヘリカルクランプ

                          クサビクランプセット(T溝用)

                          クサビクランプセット(T溝用)

                            メーカー ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 20,277円 8,453円 7,785円 5,989円 1,930円 29,443円 6,721円 10,332円 2,180円 950円 27,462円 8,998円 30,077円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~  
                            種類 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 - クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品
                            クランプユニット/オプション ユニット オプション ユニット オプション オプション ユニット オプション ユニット - オプション ユニット ユニット ユニット
                            クランプ方法 側面ネジ固定式 - 側面ネジ固定式 - - 側面ネジ固定式 - 上面ネジ固定式 - - 上面ネジ固定式 上面ネジ固定式 側面クサビ式
                            本体材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼
                            材質 S45C - S45C - - - - - - - S45C - -

                            スライドクランプ ASGタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TC-08AS
                            TC-12AG
                            TC-12AS
                            TC-16AG
                            TC-16AS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            I
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            K
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            用途 トラスココード 質量
                            (g)

                            20,773円

                            ( 22,850円 )
                            1個 -

                            1日目

                            45.1659.52333.51674025M0857.4黒皮用758-4466200

                            24,218円

                            ( 26,640円 )
                            1個 -

                            1日目

                            67.185123348.022125035M1269平面用837-8919600

                            27,278円

                            ( 30,006円 )
                            1個 -

                            1日目

                            65.485123348.022125035M1269黒皮用758-4474600

                            32,134円

                            ( 35,347円 )
                            1個 -

                            1日目

                            87.510015.54868.030145040M16812.5平面用837-89201300

                            36,066円

                            ( 39,673円 )
                            1個 -

                            1日目

                            86.110015.54868.030145040M16812.5黒皮用758-44821300

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました