(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T-スロット溝用スペア ベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T-スロット溝用スペア ベース

通常単価(税別)
24,207円
税込単価
26,628円

【特長】・T溝を利用して固定し、T溝がない場所にスタッドボルトをセットする時に...

詳細情報を確認する

  • A(mm):
    280
  • B(mm):
    60
  • C(mm):
    30
  • D(mm):
    175
  • H(mm):
    21
  • 材質:
    S50C
  • 特長:
    T溝を利用して固定し、T溝がない場所にスタットボルトをセットする時に使用します。
  • 硬度:
    HRC35°
  • 質量(g):
    2900
  • E(mm):
    80
  • F(mm):
    30
  • G(mm):
    30
  • R(mm):
    M20P=2.5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSB-280-20

1個

24,207( 26,628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・T溝を利用して固定し、T溝がない場所にスタッドボルトをセットする時に使用します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T-スロット溝用スペア ベースの型番TSB-280-20のページです。
型番TSB-280-20に関する仕様情報を記載しております。

T-スロット溝用スペア ベースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました