(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レベリングストッパ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レベリングストッパ-

通常価格(税別)
22,252円 ~ 28,876円
税込価格
24,477円 ~ 31,764円

【特長】・高さ保持、位置決め、クランプ作業と多用途に使用出来るストッパーです

詳細情報を確認する

  • 種類:
    位置決めブロック
  • D(mm):
    35
  • 材質:
    S45C
  • 特長:
    一定の高さを保ちながら位置決めができネジ穴を利用してクランプ作業もできます。
  • 硬度:
    HRC45°

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基準面からの高さ(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
30
55
75
M12
45
13
837-8608
2500

1個

22,661( 24,927円 )

1日目

30
30
55
75
M16
40
17
837-8609
2200

1個

22,252( 24,477円 )

1日目

40
40
65
85
M12
45
13
837-8610
3000

1個

24,726( 27,199円 )

1日目

40
40
65
85
M16
40
17
837-8611
2700

1個

26,799( 29,479円 )

1日目

50
50
75
95
M12
45
13
837-8612
3500

1個

26,799( 29,479円 )

1日目

50
50
75
95
M16
40
17
837-8613
3200

1個

28,876( 31,764円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ保持、位置決め、クランプ作業と多用途に使用出来るストッパーです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レベリングストッパ-

レベリングストッパ-

    ステップキ-

    ステップキ-

      プレシジョンシリンダ-

      プレシジョンシリンダ-

        コーナ-ロケ-タ-

        コーナ-ロケ-タ-

          セッティングスクリュー

          セッティングスクリュー

            セッティングシリンダ-

            セッティングシリンダ-

              MC用セッティングロケ-タ-

              MC用セッティングロケ-タ-

                レベリングアジャストストッパ-

                レベリングアジャストストッパ-

                  ステップキー FKY

                  ステップキー FKY

                    精密パラレル ブロック

                    精密パラレル ブロック

                      Mブロック(ヤゲン台Aタイプ)機械仕上

                      Mブロック(ヤゲン台Aタイプ)機械仕上

                        Mブロック(ヤゲン台Bタイプ)機械仕上

                        Mブロック(ヤゲン台Bタイプ)機械仕上

                          ステップキー(段付)

                          ステップキー(段付)

                            メーカー ニューストロング ニューストロング ニューストロング ニューストロング ニューストロング ニューストロング ニューストロング ニューストロング スーパーツール ナベヤ ニューストロング ニューストロング ニューストロング
                            通常価格 22,252円 3,987円 6,683円 25,243円 1,567円 10,167円 34,063円 13,278円 2,760円 8,180円 12,920円 7,431円 4,143円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 位置決めブロック - 位置決めブロック 位置決めブロック 位置決めピン 位置決めブロック - 位置決めブロック 位置決めブロック 位置決めブロック 位置決めブロック 位置決めブロック 位置決めブロック
                            D(mm) 35 - - - - - 25 35 - - - - -
                            材質 S45C - S45C S45C SCM435 S45C S45C S45C - - FC250 FC250 -
                            特長 一定の高さを保ちながら位置決めができネジ穴を利用してクランプ作業もできます。 機械のテーブル溝に合わせてお選びください。工作用治具の取付けに重要な役目を果たします。 高さ調整と外周で位置決めの出来るシリンダーです。取付けはセッティングスクリューを参照しご利用下さい。 ブッシングタイプのプレート類への取付はセッティングスクリューを参照しご利用下さい。一定の高さを保ちながら位置決めができネジ穴を利用してクランプ作業もできます。 - 高さ調整と位置決めが一度に出来るシリンダーです。 良質な鋼材を完全な熱処理をし、両端面を除く六面を研磨仕上げしています。高さ調整や位置決めに便利です。 黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決め、クランプ作業と便利なアジャストストッパーです。 - - - - -
                            硬度 HRC45° HRC45° HRC45° HRC45° HRC35° HRC45° HRC45° HRC45° - - - - HRC45°

                            レベリングストッパ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました