(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MC用 ジグライナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HC-5550-1620
MC用 ジグライナー MCヨウ ジグライナ-

通常単価(税別)
5,570円
税込単価
6,127円

【特長】・高さ調整ライナー。・B寸法4~20mmまでは、高さ調整ライナーです。...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    S45C
  • 硬度:
    HRC45°

型番

HC-5550-1620 解除

Loading...

 
カタログを表示

HC-5550-1620 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
基準面からの高さ(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
L(mm)
質量(g)
特長
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-5550-1620

位置決めブロック
20
-
-
-
50(±0.01)
750
位置決め・高さ調整に最適です。上下面焼き入れ研磨により安定した繰返しが行えます。M16/M20兼用型です。付属のワッシャを挿入する事でM16のボルトが使用でき、ワッシャーを使用しない場合はM20のボルトが使用できます。
ワッシャー(CFW-16)
10

1個

5,570( 6,127円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調整ライナー。
・B寸法4~20mmまでは、高さ調整ライナーです。
・各サイズのライナーを重ねて使用出来ます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC用 ジグライナーの型番HC-5550-1620のページです。
型番HC-5550-1620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MC用 ジグライナー

MC用 ジグライナー

    セッティングシリンダ-

    セッティングシリンダ-

      レベリングストッパ-

      レベリングストッパ-

        プレシジョンシリンダ-

        プレシジョンシリンダ-

          レベリングアジャストストッパ-

          レベリングアジャストストッパ-

            Mブロック(ヤゲン台Aタイプ)機械仕上

            Mブロック(ヤゲン台Aタイプ)機械仕上

              Mブロック(ヤゲン台Bタイプ)機械仕上

              Mブロック(ヤゲン台Bタイプ)機械仕上

                MC用セッティングロケ-タ-

                MC用セッティングロケ-タ-

                  コーナ-ロケ-タ-

                  コーナ-ロケ-タ-

                    ロケートスクリュ-ピン

                    ロケートスクリュ-ピン

                      プリズムブロックS型

                      プリズムブロックS型

                        ステップキ-

                        ステップキ-

                          鋼製ブロック(焼入品)

                          鋼製ブロック(焼入品)

                            メーカー ニューストロング ニューストロング ニューストロング ニューストロング ニューストロング ニューストロング ニューストロング ニューストロング ニューストロング ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ
                            通常価格 5,570円 10,167円 22,252円 6,683円 13,278円 12,920円 7,431円 34,063円 25,243円 3,119円 13,528円 3,987円 6,491円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 S45C S45C S45C S45C S45C FC250 FC250 S45C S45C S45C - - -
                            硬度 HRC45° HRC45° HRC45° HRC45° HRC45° - - HRC45° HRC45° HRC35° - HRC45° -

                            MC用 ジグライナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HC-5575-1620
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 基準面からの高さ
                            (mm)
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            特長 付属品

                            6,516円

                            ( 7,168円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10位置決めブロック20---75(±0.01)1140位置決め・高さ調整に最適です。上下面焼き入れ研磨により安定した繰返しが行えます。M16/M20兼用型です。付属のワッシャを挿入する事でM16のボルトが使用でき、ワッシャーを使用しない場合はM20のボルトが使用できます。ワッシャー(CFW-16)

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました