(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッククランプ Cタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フッククランプ Cタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,727円 ~ 8,579円
税込価格
5,200円 ~ 9,437円

【特長】・NC機械等のクランプで単純化しました。・スプリングが内蔵しており、ゆ...

詳細情報を確認する

  • E(mm):
    自由調整治具により
  • 材質:
    SCM440
  • 硬度/熱処理:
    HRC35°
  • 特長:
    NC機械などのクランプで単純化しましたスプリングが内臓しており、ゆるめれば自動的に爪先があります

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
クランプユニット/オプション
クランプ方法
本体材質
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
トラスココード
質量(g)
スタットボルト
スプリング
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クランプユニット・用品
ユニット
上面ネジ固定式
焼入れ鋼
18
12
19
12
11
9
19
6
16
837-9470
110
CS-840
CS-8B

1個

4,727( 5,200円 )

1日目

クランプユニット・用品
ユニット
上面ネジ固定式
焼入れ鋼
37
17
32
26
21
18
57
7
28
837-9471
550
CS-1690
CS-16B

1個

8,579( 9,437円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NC機械等のクランプで単純化しました。
・スプリングが内蔵しており、ゆるめれば自動的に爪先があがります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッククランプ Cタイプ

フッククランプ Cタイプ

    フッククランプ Aタイプ

    フッククランプ Aタイプ

      フッククランプ Bタイプ

      フッククランプ Bタイプ

        クランプピンCPA型

        クランプピンCPA型

          アライニングスクリュー6891

          アライニングスクリュー6891

            カムセンタークランプセット

            カムセンタークランプセット

              スプリングスクリュー6892

              スプリングスクリュー6892

                アジャストクランプ (グースネック型)

                アジャストクランプ (グースネック型)

                  真空チャック 真空発生器

                  真空チャック 真空発生器

                    カムクランプセット

                    カムクランプセット

                      チェーンクランプセット

                      チェーンクランプセット

                        サポーティングアーム6895

                        サポーティングアーム6895

                          クランプピン用偏心シリンダー

                          クランプピン用偏心シリンダー

                            メーカー ニューストロング ニューストロング ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 4,727円 4,703円 4,667円 1,430円 3,930円 33,647円 6,948円 13,815円 219,944円 13,513円 313,650円 7,408円 7,908円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~  
                            E(mm) 自由調整治具により 自由調整治具により 自由調整治具により - - - - - - - - - -
                            材質 SCM440 SCM440 SCM440 - - - - - - - - - -
                            硬度/熱処理 HRC35° HRC35° HRC35° - - - - - - - - - -
                            特長 NC機械などのクランプで単純化しましたスプリングが内臓しており、ゆるめれば自動的に爪先があります NC機械などのクランプで単純化しましたスプリングが内臓しており、ゆるめれば自動的に爪先があります NC機械などのクランプで単純化しましたスプリングが内臓しており、ゆるめれば自動的に爪先があります - - - - - - - - - -

                            フッククランプ Cタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました