(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッククランプ Bタイプ

フッククランプ Bタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,667円 ~ 6,241円  特別価格 
税込価格
5,134円 ~ 6,865円  特別価格 

【特長】・NC機械等のクランプで単純化しました。・スプリングが内蔵しており、ゆ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプユニット・用品
  • クランプユニット/オプション:
    ユニット
  • クランプ方法:
    上面ネジ固定式
  • 本体材質:
    焼入れ鋼
  • E(mm):
    自由調整治具により
  • 材質:
    SCM440
  • 硬度/熱処理:
    HRC35°
  • 特長:
    NC機械などのクランプで単純化しましたスプリングが内臓しており、ゆるめれば自動的に爪先があります

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質 SCM440
  • 硬度 HRC35°

外形図

フッククランプ Bタイプ 外形図

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
トラスココード
質量(g)
スタットボルト
スプリング
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
31
16
25
16
15
14
38
6
22
837-9468
300
CS-1270
CS-12B

1個

4,667円

4,526

( 4,979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
17
32
23
21
20
57
7
28
837-9469
500
CS-1690
CS-16B

1個

6,241( 6,865円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NC機械等のクランプで単純化しました。
・スプリングが内蔵しており、ゆるめれば自動的に爪先があがります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッククランプ Bタイプ

フッククランプ Bタイプ

    フッククランプ Aタイプ

    フッククランプ Aタイプ

      フッククランプ Dタイプ

      フッククランプ Dタイプ

        カムセンタークランプボルト

        カムセンタークランプボルト

          フッククランプ Cタイプ

          フッククランプ Cタイプ

            アジャストクランプ用サポートスクリュー

            アジャストクランプ用サポートスクリュー

              クランピングスクリュー6890

              クランピングスクリュー6890

                カムセンタークランプレバー B型

                カムセンタークランプレバー B型

                  アライニングスクリュー6891

                  アライニングスクリュー6891

                    クランプピンCPA型

                    クランプピンCPA型

                      スプリングスクリュー6892

                      スプリングスクリュー6892

                        ピローブロック(Eタイプ)

                        ピローブロック(Eタイプ)

                          アジャストクランプ (グースネック型)

                          アジャストクランプ (グースネック型)

                            メーカー ニューストロング ニューストロング ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 4,667円 4,703円 10,631円 2,290円 4,727円 4,600円 1,640円 21,087円 3,930円 1,430円 6,948円 5,075円 13,815円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クランプユニット・用品 - クランプユニット・用品 - - - トグルクランプ・用品 クランプユニット・用品 トグルクランプ・用品 - トグルクランプ・用品 - クランプユニット・用品
                            クランプユニット/オプション ユニット - ユニット - - - - オプション - - - - ユニット
                            クランプ方法 上面ネジ固定式 - 上面ネジ固定式 - - - - - - - - - 上面ネジ固定式
                            本体材質 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 - - - - 焼入れ鋼 - - - - 焼入れ鋼
                            E(mm) 自由調整治具により 自由調整治具により - - 自由調整治具により - - - - - - - -

                            フッククランプ Bタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました