(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ)

通常価格(税別)
110,631円 ~ 156,963円
税込価格
121,694円 ~ 172,659円

【特長】・広範囲に使用できる便利なセッティングブロックです。・使用していないネ...

詳細情報を確認する

  • A(mm):
    150
  • D(mm):
    35
  • 直角度:
    ±0.01
  • 材質:
    FC300
  • 熱処理:
    焼鈍
  • 平行度:
    ±0.02
  • 仕上:
    研磨

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
B(mm)
C(mm)
商品タイプ
トラスココード
質量(g)
E(mm)
F(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
200
M12
837-8856
21500
φ12/M12
φ12

1個

110,631( 121,694円 )

1日目

150
200
M16
837-8857
21300
φ16/M16
φ16

1個

119,413( 131,354円 )

1日目

200
250
M16
837-8861
36200
φ16/M16
φ16

1個

156,963( 172,659円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲に使用できる便利なセッティングブロックです。
・使用していないネジ穴を切粉等から防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ)

MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ)

    MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ)

    MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ)

      精密イケール

      精密イケール

        ロングブロック 機械仕上

        ロングブロック 機械仕上

          大型アングルプレート(イケール)

          大型アングルプレート(イケール)

            ロングブロック 研削仕上

            ロングブロック 研削仕上

              溝なしアングルプレート 機械仕上

              溝なしアングルプレート 機械仕上

                鋼製ブロック

                鋼製ブロック

                  精密アングルプレート(リブ付)A型

                  精密アングルプレート(リブ付)A型

                    ロングブロック 摺合仕上

                    ロングブロック 摺合仕上

                      メーカー ニューストロング ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                      通常価格 110,631円 33,882円 9,816円 53,550円 91,800円 97,750円 6,976円 4,531円 8,998円 139,400円
                      通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                      A(mm) 150 - - - - - - - - -
                      D(mm) 35 - - - - - - - - -
                      直角度 ±0.01 ±0.01 - - - - - - - -
                      材質 FC300 FC300 - - - - - - - -
                      熱処理 焼鈍 焼鈍 - - - - - - - -

                      MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました