(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,110円
税込単価
1,221円

【特長】・静電気除去シートをグローブ型に仕立てました。・片手にはめて拭くだけで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気除去具
  • トラスココード:
    114-0558
  • JANコード:
    4989999172270
  • 質量(g):
    12.000
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 表面抵抗値(Ω):
    3×10の4乗Ω/□(スクエア)(実測値)
  • 寸法:幅(mm):
    153
  • 寸法:全長(mm):
    200
  • 用途:
    電子部品、精密部品を取り扱う工場。
  • 本体材質:
    極細繊維不織布
  • 特長:
    静電気除去シートをグローブ型に仕立てました。
  • 内容量:
    1枚

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDW

1枚

1個

1,110( 1,221円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気除去シートをグローブ型に仕立てました。
・片手にはめて拭くだけで、静電気によるホコリを除去できます。
【用途】
・電子部品、精密部品を取り扱う工場。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)の型番SDWのページです。
型番SDWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

    静電気除去アームカバー

    静電気除去アームカバー

      導電性異物除去具導電性ペタスティック

      導電性異物除去具導電性ペタスティック

        アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性タイプ)

        アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性タイプ)

          制電エプロン

          制電エプロン

            静電気除去ワイピングクロス

            静電気除去ワイピングクロス

              プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

              プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

                アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

                アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

                  小型導電コンテナー

                  小型導電コンテナー

                    指サック 567

                    指サック 567

                      アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

                      アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

                        アトム 異物除去具“ペタローラー”(絶縁性タイプ)

                        アトム 異物除去具“ペタローラー”(絶縁性タイプ)

                          導電性パーツキーパー

                          導電性パーツキーパー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アトム興産 アトム興産 ショーワグローブ アズワン スタック・アンド・オプティーク アトム興産 アズワン 白光 スタック・アンド・オプティーク アトム興産 アトム興産
                            通常価格 1,110円 4,267円 18,425円 21,227円 4,220円 1,320円 8,483円 7,687円 5,983円 3,184円 14,405円 13,070円 1,761円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 静電気除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 - 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 導電性容器 - 静電気除去具 導電性異物除去具 導電性異物除去具
                            トラスココード 114-0558 114-0566 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999172270 4989999172287 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 12.000 32.000 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.5 0.5 - - - - - - - - - - -

                            静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました