(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取手付パンチングBOX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取手付パンチングBOX

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,398円 ~ 7,745円  特別価格 
税込価格
5,938円 ~ 8,520円  特別価格 

ス​チ​ー​ル製パンチングBOX【特長】・全​機​種​頑​丈​な​1​枚​絞​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取手つき
  • 奥行(mm):
    251~350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    スチール(表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ)
  • パンチング穴径(mm):
    6
  • 穴ピッチ(mm):
    10
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

パンチングボックス(取手付)の寸法図
積み重ね例

積み重ね例

スタッキング例

スタッキング例

積み重ね収納例

積み重ね収納例

使わないときは重ねて保管可能。

製品の基本仕様・特長

パンチング穴径: 6mm

パンチング穴径: 6mm

品番容量
(L)
外形寸法(mm)
幅×奥行×高さ
有効内寸(mm)
幅×奥行×高さ
質量
(kg)
PM-86.9367×277×96307×201×941.3
PM-77.7433×277×96370×201×941.4
PM-512.0430×337×120350×260×1181.9
PM-414.0467×337×120395×242×1182.1
  • 材質:スチール(表面処理: 亜鉛メッキ仕上げ)
  • 製造国:日本

図面

PM-4

取手付パンチングBOX PM-4図面

PM-5

取手付パンチングBOX PM-5図面

PM-7

取手付パンチングBOX PM-7図面

PM-8

取手付パンチングBOX PM-8図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
容量(L)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
401~500
101~
4989999521368
507-2352
2100.0
337
120
467
14
242
118
395
1個
-

5個

7,745円

6,835

( 7,519円 )

1日目

401~500
101~
4989999521375
507-2361
1900.0
337
120
430
12
260
118
350
1個
-

5個

7,580( 8,338円 )

1日目

401~500
51~100
4989999521382
507-2379
1400.0
277
96
433
7.7
201
94
370
1個
6

5個

5,398( 5,938円 )

1日目

~400
51~100
4989999521399
507-2387
1300.0
277
96
367
6.9
201
94
307
1個
-

5個

6,580円

5,559

( 6,115円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ス​チ​ー​ル製パンチングBOX
【特長】
・全​機​種​頑​丈​な​1​枚​絞​り​成​形​。
・​表​面​処​理​は亜​鉛​メ​ッ​キ​仕​上​げ。
・空​の​時​積​み​重​ね​て​も​テ​ー​パ​ー​付の為、​か​さ​ば​りない。
・取手付きの為、持ち運びが容易。
【用途】
・油​の​付​着​し​た​部​品​の​油​切​り​や​、​管​理​、​収​納​と​し​て​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取手付パンチングBOX

取手付パンチングBOX

    パーツボックス(取手付・無塗装)

    パーツボックス(取手付・無塗装)

      パーツボックス(取手付・塗装)

      パーツボックス(取手付・塗装)

        パンチングボックス

        パンチングボックス

          パーツボックス(深型・浅型)無塗装

          パーツボックス(深型・浅型)無塗装

            パーツボックス(塗装)

            パーツボックス(塗装)

              バケット(Bタイプ)

              バケット(Bタイプ)

                大型パーツBOX

                大型パーツBOX

                  角型パンチングBOX

                  角型パンチングBOX

                    バケット(Aタイプ)

                    バケット(Aタイプ)

                      角缶・角缶用フタ

                      角缶・角缶用フタ

                        スチール製 オイルタンク25L

                        スチール製 オイルタンク25L

                          アサヒペン 水性用角缶7L

                          アサヒペン 水性用角缶7L

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 アサヒペン
                            通常価格 5,398円 2,066円 2,496円 4,620円 1,160円 1,601円 4,319円 6,506円 3,686円 3,994円 173円 54,143円 1,347円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目  
                            商品タイプ 取手つき 取手つき 取手つき 取手なし 取手なし 取手なし 取手つき 取手つき 取手つき 取手つき 取手なし - -
                            奥行(mm) 251~350 251~350 251~350 251~350 - - - 351~ - - ~250 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - -
                            材質1 スチール(表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ) スチール(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ) - スチール(表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ) スチール(亜鉛メッキ鋼板) - スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装) スチール(粉体塗装) スチール(表面処理:光沢クロメート処理) スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装) ブリキ(サテン材) - -
                            パンチング穴径(mm) 6 - - 6 - - - - 6 - - - -

                            取手付パンチングBOXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました