(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バケット(Bタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-40
バケット(Bタイプ) バケット(Bタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,418円
税込単価
5,960円

【特長】・重ねたままでも内容物が取り出せます。【用途】・部品の管理・収納。【注...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取手つき
  • 高さ(mm):
    101~
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    メラミン焼き付け塗装
  • 内容量:
    1個

Loading...

図面

B-30

バケット(Bタイプ) B-30図面

B-40

バケット(Bタイプ) B-40図面

B-50

バケット(Bタイプ) B-50図面
商品情報を表示

B-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
容量(L)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-40

401~500
251~350
4989999750683
506-9769
2000.0
286
176
475
7.4
220
158
370
1個
10

1個

5,418( 5,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ねたままでも内容物が取り出せます。
【用途】
・部品の管理・収納。
【注意】
・部品などを内に収納したままで積み重ねる際は、最大で15kg/個で3段積みまででご使用ください。
・液体の使用はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バケット(Bタイプ)の型番B-40のページです。
型番B-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バケット(Bタイプ)

バケット(Bタイプ)

    バケット(Aタイプ)

    バケット(Aタイプ)

      丸缶・丸缶用フタ

      丸缶・丸缶用フタ

        パンチングボックス

        パンチングボックス

          パーツボックス(塗装)

          パーツボックス(塗装)

            パーツボックス(取手付・塗装)

            パーツボックス(取手付・塗装)

              スチール製 オイルタンク25L

              スチール製 オイルタンク25L

                パーツボックス(取手付・無塗装)

                パーツボックス(取手付・無塗装)

                  角缶・角缶用フタ

                  角缶・角缶用フタ

                    アサヒペン 油性用丸缶1/12L

                    アサヒペン 油性用丸缶1/12L

                      Φ76・100 容器(スチール製)

                      Φ76・100 容器(スチール製)

                        アサヒペン 油性用丸缶4L

                        アサヒペン 油性用丸缶4L

                          アサヒペン 油性用丸缶1L

                          アサヒペン 油性用丸缶1L

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 4,319円 3,994円 174円 4,620円 1,601円 2,496円 54,143円 2,066円 173円 204円 800円 797円 433円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 取手つき 取手つき 取手なし 取手なし 取手なし 取手つき - 取手つき 取手なし - 取手なし - -
                            高さ(mm) 101~ 101~ - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 - - - - -
                            材質1 スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装) スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装) ブリキ(サテン材) スチール(表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ) - - - スチール(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ) ブリキ(サテン材) - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - - - - -

                            バケット(Bタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-30
                            B-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅 容量(L) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅 内容量

                            4,319円

                            ( 4,751円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10~400~2504989999750676506-97511500.02361513703.8174133274-

                            7,336円

                            ( 8,070円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10501~251~3504989999750690506-97773000.033620158513.2266183466-

                            スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました