(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バケット(Aタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バケット(Aタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,994円 ~ 6,781円
税込価格
4,393円 ~ 7,459円

【特長】・重ねたままでも内容物を傷めず安定した積み上げが可能です。【用途】・部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取手つき
  • 高さ(mm):
    101~
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    メラミン焼き付け塗装
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

A-30

バケット(Aタイプ) A-30図面

A-40

バケット(Aタイプ) A-40図面

A-50

バケット(Aタイプ) A-50図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
容量(L)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~400
~250
4989999750645
506-9726
1500.0
236
151
330
6.3
174
133
274
1個
10

1個

3,994( 4,393円 )

4日目

401~500
251~350
4989999750652
506-9734
2000.0
286
176
425
12.8
220
158
370
1個
10

1個

5,008( 5,509円 )

1日目

501~
251~350
4989999750669
506-9742
3000.0
336
201
525
22.6
266
183
466
1個
10

1個

6,781( 7,459円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ねたままでも内容物を傷めず安定した積み上げが可能です。
【用途】
・部品の管理・収納。
【注意】
・部品などを内に収納したままで積み重ねる際は、最大で15kg/個で3段積みまででご使用ください。
・液体の使用はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バケット(Aタイプ)

バケット(Aタイプ)

    バケット(Bタイプ)

    バケット(Bタイプ)

      角缶・角缶用フタ

      角缶・角缶用フタ

        パーツボックス(塗装)

        パーツボックス(塗装)

          パーツボックス(深型・浅型)無塗装

          パーツボックス(深型・浅型)無塗装

            パーツボックス(取手付・無塗装)

            パーツボックス(取手付・無塗装)

              角型パンチングBOX

              角型パンチングBOX

                パンチングボックス

                パンチングボックス

                  スチール製 オイルタンク25L

                  スチール製 オイルタンク25L

                    パーツボックス(取手付・塗装)

                    パーツボックス(取手付・塗装)

                      取手付パンチングBOX

                      取手付パンチングBOX

                        大型パーツBOX

                        大型パーツBOX

                          アサヒペン 水性用角缶7L

                          アサヒペン 水性用角缶7L

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アサヒペン
                            通常価格 3,994円 4,319円 173円 1,601円 1,160円 2,066円 3,686円 4,620円 54,143円 2,496円 5,398円 6,506円 1,347円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 取手つき 取手つき 取手なし 取手なし 取手なし 取手つき 取手つき 取手なし - 取手つき 取手つき 取手つき -
                            高さ(mm) 101~ 101~ - - - - - - - - - 101~ -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - -
                            材質1 スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装) スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装) ブリキ(サテン材) - スチール(亜鉛メッキ鋼板) スチール(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ) スチール(表面処理:光沢クロメート処理) スチール(表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ) - - スチール(表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ) スチール(粉体塗装) -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - - - - -

                            バケット(Aタイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品受け
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/19
                            しっかりしているので、かなりの重量に耐えることができます。
                            ただ、横からの衝撃には弱いのか、へこんでしまうことがよくあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました