(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツボックス(深型・浅型)無塗装

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツボックス(深型・浅型)無塗装

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,160円 ~ 2,937円  特別価格 
税込価格
1,276円 ~ 3,231円  特別価格 

オ​ー​ル​ス​チ​ー​ル​製​のパーツボックス。【特長】・深型・浅型の2タイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取手なし
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    スチール(亜鉛メッキ鋼板)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

K-2の外観

K-2

積み重ね例 使わないときは重ねて保管

積み重ね例
使わないときは重ねて保管

製品の基本仕様・特長

品番容量
(L)
外形寸法(mm)
幅×奥行×高さ
有効内寸(mm)
幅×奥行×高さ
質量
(kg)
KA-45.0510×320×45417×266×431.3
KA-26.0595×360×45488×304×431.8
K-103.5301×220×92210×161×900.6
K-95.2352×240×96257×176×940.8
K-86.9405×263×96307×201×941.1
K-77.7465×265×96370×201×941.5
K-512.0470×320×120360×245×1181.6
K-414.0510×320×120395×242×1182.0
K-217.5595×360×115470×280×1132.7

図面

K-2

パーツボックス(深型・浅型)無塗装 K-2図面

K-4

パーツボックス(深型・浅型)無塗装 K-4図面

K-5

パーツボックス(深型・浅型)無塗装 K-5図面

K-7

パーツボックス(深型・浅型)無塗装 K-7図面

K-8

パーツボックス(深型・浅型)無塗装 K-8図面

K-9

パーツボックス(深型・浅型)無塗装 K-9図面

K-10

パーツボックス(深型・浅型)無塗装 K-10図面

KA-2

パーツボックス(深型・浅型)無塗装 KA-2図面

KA-4

パーツボックス(深型・浅型)無塗装 KA-4図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
容量(L)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
501~
351~
101~
深 型
4989999521009
507-1925
2700.0
360
115
595
17.5
280
113
470
1個
-

5個

2,937円

2,811

( 3,092円 )

2日目

501~
251~350
101~
深 型
4989999521030
507-1933
2000.0
320
120
510
14
242
118
395
1個
6

5個

1,448( 1,593円 )

1日目

401~500
251~350
101~
深 型
4989999521061
507-1941
1600.0
320
120
470
12
245
118
360
1個
6

5個

1,408( 1,549円 )

1日目

401~500
251~350
51~100
深 型
4989999521092
507-1950
1500.0
265
96
465
7.7
201
94
370
1個
-

5個

1,534( 1,687円 )

1日目

401~500
251~350
51~100
深 型
4989999521122
507-1968
1100.0
263
96
405
6.9
201
94
307
1個
-

5個

1,302( 1,432円 )

1日目

~400
~250
51~100
深 型
4989999521153
507-1976
800.0
240
96
352
5.2
176
94
257
1個
-

5個

1,160( 1,276円 )

1日目

~400
~250
51~100
深 型
4989999521177
507-1984
600.0
220
92
301
3.5
161
90
210
1個
-

5個

1,230( 1,353円 )

1日目

501~
351~
~50
浅 型
4989999521405
507-1992
1800.0
360
45
595
6
304
43
488
1個
-

5個

2,620( 2,882円 )

1日目

501~
251~350
~50
浅 型
4989999521436
507-2000
1300.0
320
45
510
5
266
43
417
1個
6

1個

1,475( 1,623円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オ​ー​ル​ス​チ​ー​ル​製​のパーツボックス。
【特長】
・深型・浅型の2タイプ。
・表​面​亜​鉛​メ​ッ​キ​処​理​鋼​板​使​用の為、優れた​防​サ​ビ​効​果​有り​。
・継​ぎ​目​なし​1​枚​絞​り​成​型​の為、水・​油​等の液​体​洩​れなし。
・不使用時は重ねて保管可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツボックス(深型・浅型)無塗装

パーツボックス(深型・浅型)無塗装

    パーツボックス(取手付・無塗装)

    パーツボックス(取手付・無塗装)

      パーツボックス(取手付・塗装)

      パーツボックス(取手付・塗装)

        パーツボックス(塗装)

        パーツボックス(塗装)

          バケット(Bタイプ)

          バケット(Bタイプ)

            パンチングボックス

            パンチングボックス

              取手付パンチングBOX

              取手付パンチングBOX

                大型パーツBOX

                大型パーツBOX

                  バケット(Aタイプ)

                  バケット(Aタイプ)

                    角缶・角缶用フタ

                    角缶・角缶用フタ

                      角型パンチングBOX

                      角型パンチングBOX

                        スチール製 オイルタンク25L

                        スチール製 オイルタンク25L

                          アサヒペン 水性用角缶7L

                          アサヒペン 水性用角缶7L

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 アサヒペン
                            通常価格 1,160円 2,066円 2,496円 1,601円 4,319円 4,620円 5,398円 6,506円 3,994円 173円 3,686円 54,143円 1,347円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 取手なし 取手つき 取手つき 取手なし 取手つき 取手なし 取手つき 取手つき 取手つき 取手なし 取手つき - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - -
                            材質1 スチール(亜鉛メッキ鋼板) スチール(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ) - - スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装) スチール(表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ) スチール(表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ) スチール(粉体塗装) スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装) ブリキ(サテン材) スチール(表面処理:光沢クロメート処理) - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 - -

                            パーツボックス(深型・浅型)無塗装のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            部品入れ
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/20
                            数を多く使うものなのでもう少し単価が安いと非常に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水受け
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/29
                            蒸気がパイプ伝って垂れるので受けに。
                            つなぎ目ないので、角から漏れず。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油を受けるトレイに
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/16
                            このパーツボックスを加工し、油を受けるトレイとしてお客様へ納品しました。ちょうど良いサイズのものがあり、この深型のパーツボックス(K-10)を購入しました。特に問題もなくお使いいただいています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました