【特長】・ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納でき、180度回...
外観図
横方向の使用も可能。
油圧ジャッキは○印方向90°の範囲で使用可能。ただし、横方向での揚程は油量の関係で約50%になる。
ハンドル差し込み口が上もしくは左倒しのみ使用可能。
品番 | 揚力kN(t) | ス卜ローク (mm) | 高さ (mm) | 爪長×爪幅 (mm) | 本体高 (mm) | 梱包数 (台) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爪部 | 頭部 | |||||||
TTJ-1.2 | 12(1.2) | 30(3.0) | 105 | 12~117 | 50×65 | 205 | 1 | 7.3 |
TTJ-2 | 20(2.0) | 50(5.0) | 113 | 16~129 | 50×65 | 240 | 1 | 12.3 |
TTJ-3 | 30(3.0) | 70(7.0) | 110 | 19~129 | 50×65 | 236 | 1 | 13.7 |
TTJ-5 | 50(5.0) | 100(10.0) | 120 | 22~142 | 57×75 | 290 | 1 | 17.8 |
【特長】
・ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納でき、180度回転式で操作可能です。
・爪位置が大変低く、操作性に優れています。
・有り溝式スライドレールを採用しました。
【用途】
・機械の据え付け
・建築・土木・橋梁工事・防災