(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5J

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
91,968円 ~ 118,957円  特別価格 
税込価格
101,165円 ~ 130,853円  特別価格 

プレス枠に取り付けて、ベアリングの脱着や溶接後の歪み落としなど矯正作業に使用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 付属品:
    ハンドル(3本つなぎ)
  • 特長:
    開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

油​圧​矯​正​プ​レ​ス​の​動​力​部​

MHPJタイプ

MHPJタイプ

付属品

  • ハンドル(3本つなぎ)

製造国

  • 日本

品番など

品番能力
kN(t)
ラムストローク
(mm)
補助ねじ
(mm)
ベース寸法
(mm)
受金径
(mm)
質量
(kg)
MHP5J50(5)15080125×99φ338.9
MHP-15J150(15)160120150×139φ4215.4
商品情報を表示

型番リスト

型番
能力(kN(t))
ベース寸法(mm)
受金径(mm)
補助ねじ(mm)
ラムストローク(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50(5)
125× 99
φ33
80
150
412-5304
8900
1台

1個

91,968円

66,888

( 73,577円 )

1日目

150(15)
150×139
φ42
120
160
412-5291
15400
1台

1個

118,957円

86,517

( 95,169円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレス枠に取り付けて、ベアリングの脱着や溶接後の歪み落としなど矯正作業に使用できるジャッキ。
【特長】
・ポンプレバーが90°回転。
・使用後はリターンスプリングにより、ラムが戻る。
・開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部。(お客様作業)
・プレス枠は別途用意が必要。
【用途】
・ベアリングの脱着やブッシュの圧入、溶接後の歪取り、鉄板の曲げ加工などに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5J

プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5J

    複動型分離タイプ爪つきジャッキ

    複動型分離タイプ爪つきジャッキ

      EC形中空ジャッキ Sタイプ

      EC形中空ジャッキ Sタイプ

        爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

        爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

          EC形中空ジャッキ Hタイプ

          EC形中空ジャッキ Hタイプ

            爪付ジャッキ用ハンドル

            爪付ジャッキ用ハンドル

              爪付ジャーナルジャッキ

              爪付ジャーナルジャッキ

                爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

                爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

                  クリーンルームローラーバー

                  クリーンルームローラーバー

                    ローラーバー

                    ローラーバー

                      安全ナット付低床形油圧ジャッキ

                      安全ナット付低床形油圧ジャッキ

                        爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

                        爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

                          爪付ジャッキ標準タイプ

                          爪付ジャッキ標準タイプ

                            メーカー マサダ製作所 今野製作所 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所 今野製作所 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 今野製作所 今野製作所 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所
                            通常価格 91,968円 263,257円 60,800円 44,545円 199,519円 3,224円 113,205円 35,551円 50,762円 41,724円 140,371円 53,534円 31,986円
                            通常出荷日 1日目   15日目   4日目~   1日目   4日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ その他 - - 爪付ジャッキ - ハンドル 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ ハンドル ハンドル - 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            付属品 ハンドル(3本つなぎ) - - ハンドル - - - ハンドル - - - ハンドル ハンドル
                            特長 開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業) - - 爪位置が低くわずかなすき間で使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に利用すれば便利です。ハンドルが回転します。 - - - 呼称荷重以上の負荷がかかった場合、安全弁機構により上昇しないタイプです。爪位置が低くわずかなすき間で使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に利用すれば便利です。 - - - 爪位置が低くわずかなすき間で使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に適しています。ハンドルが回転式です。爪ロングタイプです。 -
                            内容量 1台 - - 1台 - - - 1台 - - - 1台 1台

                            プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5Jのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように取り付けたらよいですか。
                            A
                            本体にボルト穴が開いております(MHP-5JはM10×L10、MHP-15JはM12×L18、両方とも前後2カ所)ので取り付けにご利用ください。ボルトの長さはフレームの板厚等を考慮の上選定し、ボルト2本だけで荷重を支えるのは止めてください。

                            爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました