【特長】・爪位置が低くわずかなすき間で使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造...
【特長】
・爪位置が低くわずかなすき間で使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に利用すれば便利です。
・ハンドルが回転します。
・ジャッキを降下させる場合、リターンスプリングの力で強制的に降下します。
爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプの型番MHC-5RS-2のページです。
型番MHC-5RS-2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MHC-2RS-2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 爪部揚力 (kN(t)) | 頭部揚力 (kN(t)) | ストローク (mm) | トラスココード | JANコード | 質量(g) | 爪部高さ(mm)最高 | 爪部高さ(mm)最低 | 本体高さ(mm) | 爪長さ(mm) | 爪幅(mm) | 幅(mm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,545円 ( 49,000円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 20( 2.0) | 50( 5.0) | 113 | 109-8161 | 4944015116898 | 13200.0 | 132 | 19 | 243 | 50 | 65 | 160 | - |