(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

爪付ジャッキ標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHC-3T
爪付ジャッキ標準タイプ ツメツキジャッキヒョウジュンタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
45,023円
税込単価
49,525円

爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキ。【特長】・他社の類似商品と比べ、耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品仕様

爪付ジャッキ リターンスプリングなし MHC:関連画像

使用例

爪付ジャッキ リターンスプリングなし MHC:関連画像

寸法図(爪長×爪幅×本体高)

品番揚力kN(t)ストローク
(mm)
高さ
(mm)
爪長×爪幅
(mm)
本体高
(mm)
梱包数
(台)
質量
(kg)
爪部頭部
MHC-1.2T12(1.2)30(3.0)10512~11750×6520517.3
MHC-2T20(2.0)50(5.0)11316~12950×65240112.3
MHC-3T30(3.0)70(7.0)11019~12950×65236113.7
MHC-5T50(5.0)100(10.0)12022~14257×75290117.8
MHC-7.5T75(7.5)150(15.0)14025~16560×85307132.1
MHC-10T100(10.0)200(20.0)14528~17360×85325134.3
MHC-15T150(15.0)300(30.0)14032~17260×110345153.0

寸法図(爪長×爪幅×本体高)と連携
発注単位1台

商品情報を表示

MHC-3T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
爪部揚力(kN(t))
頭部揚力(kN(t))
ストローク(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
爪部高さ(mm)最高
爪部高さ(mm)最低
本体高さ(mm)
爪長さ(mm)
爪幅(mm)
幅(mm)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHC-3T

30( 3.0)
70( 7.0)
110
337-8454
4944015180400
13700.0
129
19
236
50
65
160
-
1台

1個

45,023( 49,525円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキ。
【特長】
・他社の類似商品と比べ、耐熱性に優れている(使用可能温度-20℃~70℃)。
・ハンドルソケットが180度回転するので、障害物をかわしての操作が可能。
・爪位置が大変低く、操作性に優れている。
・有り溝式スライドレールを採用。
・付属品はハンドル。
【用途】
・家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等で使われてる。
・防災用資機材や震災復興用としても幅広く仕様。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

爪付ジャッキ標準タイプの型番MHC-3Tのページです。
型番MHC-3Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

爪付ジャッキ標準タイプ

爪付ジャッキ標準タイプ

    爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

    爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

      爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

      爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

        爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

        爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

          爪付ジャッキ用ハンドル

          爪付ジャッキ用ハンドル

            爪付きジャッキ ハンドル収納タイプ

            爪付きジャッキ ハンドル収納タイプ

              爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

              爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

                爪付ジャーナルジャッキ

                爪付ジャーナルジャッキ

                  爪付ジャッキ(長爪・リターンS付)

                  爪付ジャッキ(長爪・リターンS付)

                    爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

                    爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

                      複動型分離タイプ爪つきジャッキ

                      複動型分離タイプ爪つきジャッキ

                        爪付ジャッキ(長爪)

                        爪付ジャッキ(長爪)

                          メーカー マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 今野製作所 トラスコ中山 マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所 エスコ エスコ 今野製作所 エスコ
                          通常価格 31,986円 53,534円 35,551円 35,750円 3,224円 37,121円 44,545円 113,205円 47,040円 42,860円 263,257円 34,550円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 15日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ ハンドル 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ - 爪付ジャッキ
                          付属品 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル - - ハンドル - - - - -
                          内容量 1台 1台 1台 1台 - - 1台 - - - - -

                          爪付ジャッキ標準タイプのレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          客先への機械設置に使っています
                          評価 5.0満足度:5.02023/09/05
                          客先の機械設置に使用しています。今までも同じメーカーのジャッキを使っていましたので、信頼感と爪部の高さや耐荷重からこのモデルを選びました。取り扱いはごく一般的なもので、ジャッキに求められているポイントは満たしていると思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          装置のかさ上げに使用
                          評価 4.0満足度:4.02020/01/28
                          重量物を移動させる際、吊り代の無いような場所では、コロを敷きこむために、装置を床より上げる必要がある。この場合、この様なジャッキが活躍する。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MHC-1.2T
                          MHC-10T
                          MHC-15T
                          MHC-2T
                          MHC-5T
                          MHC-7.5T
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          爪部揚力
                          (kN(t))
                          頭部揚力
                          (kN(t))
                          ストローク
                          (mm)
                          トラスココード JANコード 質量(g) 爪部高さ(mm)最高 爪部高さ(mm)最低 本体高さ(mm) 爪長さ(mm) 爪幅(mm) 幅(mm) 特長 内容量

                          31,986円

                          ( 35,185円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          12( 1.2)30( 3.0)105337-841149440151802027300.0117122055065140--

                          100,999円

                          ( 111,099円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          100(10.0)200(20.0)145337-8420494401518070735800.0173283256085225爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。-

                          164,796円

                          ( 181,276円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          150(15.0)300(30.0)140337-8438494401518080652900.01723234560110258爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。-

                          41,939円

                          ( 46,133円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          20( 2.0)50( 5.0)113337-8446494401518030112300.0129162405065160--

                          50,747円

                          ( 55,822円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          50( 5.0)100(10.0)120337-8462494401518050918800.0142222905775182--

                          87,456円

                          ( 96,202円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          75( 7.5)150(15.0)140337-8471494401518060832100.0165253076085225爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。-

                          爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました