(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルームローラーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルームローラーバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,762円
税込単価
55,838円

【特長】・しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です・底部に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドル
  • トラスココード:
    303-1004
  • 質量(g):
    10000
  • 全長(mm):
    1200
  • 先端寸法(mm):
    120×2
  • ローラー部:
    MCナイロン
  • 材質本体:
    スチール
  • 許容荷重:
    1
  • 特長:
    しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB-10C

1本

1個

50,762( 55,838円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です
・底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです
・ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です
【用途】
・ワークの持ち上げ・異動作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルームローラーバーの型番RB-10Cのページです。
型番RB-10Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルームローラーバー

クリーンルームローラーバー

    ローラーバー

    ローラーバー

      爪付ジャッキ標準タイプ

      爪付ジャッキ標準タイプ

        プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5J

        プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5J

          爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

          爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

            爪付ジャッキ用ハンドル

            爪付ジャッキ用ハンドル

              爪付きジャッキ ハンドル収納タイプ

              爪付きジャッキ ハンドル収納タイプ

                1000Kg/1200mm ローラーバー

                1000Kg/1200mm ローラーバー

                  爪付ジャーナルジャッキ

                  爪付ジャーナルジャッキ

                    防災向けジャッキケース

                    防災向けジャッキケース

                      1000Kg/1600mm ローラーバー

                      1000Kg/1600mm ローラーバー

                        爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

                        爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

                          EC形中空ジャッキ Sタイプ

                          EC形中空ジャッキ Sタイプ

                            メーカー 今野製作所 今野製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 今野製作所 トラスコ中山 エスコ 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 エスコ マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所
                            通常価格 50,762円 41,724円 31,986円 91,968円 35,551円 3,224円 37,121円 48,180円 113,205円 19,000円 80,520円 44,545円 60,800円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目~  
                            商品タイプ ハンドル ハンドル 爪付ジャッキ その他 爪付ジャッキ ハンドル 爪付ジャッキ ハンドル 爪付ジャッキ その他 ハンドル 爪付ジャッキ -
                            トラスココード 303-1004 303-0997 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 10000 10000 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 1200 1200 - - - - - - - - - - -
                            先端寸法(mm) 120×2 120×2 - - - - - - - - - - -

                            クリーンルームローラーバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました