(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,057円 ~ 61,752円
税込価格
15,463円 ~ 67,927円

【特長】・開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。・メッシュ構造で強度に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 材質(本体):
    スチール
  • 脚部高さ(mm):
    100
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:三価クロムメッキ
  • 用途:
    各種工場、作業現場に
  • 特長:
    メッシュ構造で強度に優れています
  • 表面処理:
    三価クロメートメッキ
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TNP-2N

TNP-2N

TNP-3NS(キャスター付タイプ)

TNP-3NS
(キャスター付タイプ)

用途

  • 各種工場、作業現場に

製品の基本仕様・特長

標準タイプ

品番最大積載荷重
(kg)
呼称寸法(mm)
間口×奥行×高さ
最内寸法(mm)
間口×奥行×高さ
フォーククリアランス(mm)
間口×奥行
脚部高さ
(mm)
最大積載段数
(段)
線径
(mm)
網ピッチ
(mm)
ゲート質量
(kg)
T0810GN15001000×800×850950×760×700869×58010046.050×50半開50
T1012AGN12001200×1000×8901150×950×7401079×75710046.050×50半開68
TNP-1N300800×500×530760×460×390686×27010043.128×28全開17
TNP-2N1000900×650×670850×600×520779×40710046.050×50半開37
TNP-3N10001000×800×850950×760×700869×58010046.050×100半開44
TNP-4N10001200×1000×8901150×950×7401073×75710046.050×100半開58
TNP-5N20001200×1000×8951150×950×7401030×75210036.050×50半開75
TNP-6N10001000×800×490950×760×340869×58010046.050×50全開36

キャスター付タイプ

品番最大積載荷重
(kg)
呼称寸法(mm)
間口×奥行×高さ
最内寸法(mm)
間口×奥行×高さ
フォーククリアランス(mm)
間口×奥行
脚部高さ
(mm)
最大積載段数
(段)
線径
(mm)
網ピッチ
(mm)
キャスター径
(mm)
ゲート質量
(kg)
T0810GNS7001000×800×955950×760×700391×36410016.050×50150半開61
T1012AGNS7001200×1000×9951150×950×740596×53010016.050×50150半開77
TNP-1NS300800×500×580760×460×390273×11610013.128×28100全開23
TNP-2NS500900×650×755850×600×520316×20010016.050×50130半開45
TNP-3NS5001000×800×935950×760×700406×37410016.050×100130半開55
TNP-4NS7001200×1000×9951150×950×740590×53010016.050×100150半開68
TNP-5NS7001200×1000×10001150×950×740547×53010016.050×50150半開85
TNP-6NS5001000×800×575950×760×340406×37410016.050×50130全開49

自在キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)

  • クロムフリータイプ
  • 材質
    スチール
    表面処理:三価クロムメッキ
  • 開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単
  • メッシュ構造で強度に優れている
  • 立体格納による所用空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用が可能
  • バラ物の収容に最適で、ロット管理が可能
適合キャスター
自在TJ150、TJ130、TJ100
固定TK150、TK130、TK100

図面

T0810GN

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) T0810GN図面

T0810GNS

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) T0810GNS図面

T1012AGN

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) T1012AGN図面

T1012AGNS

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) T1012AGNS図面

TNP-1N

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TNP-1N図面

TNP-1NS

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TNP-1NS図面

TNP-2N

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TNP-2N図面

TNP-2NS

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TNP-2NS図面

TNP-3N

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TNP-3N図面

TNP-3NS

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TNP-3NS図面

TNP-4N

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TNP-4N図面

TNP-4NS

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TNP-4NS図面

TNP-5N

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TNP-5N図面

TNP-5NS

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TNP-5NS図面

TNP-6N

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TNP-6N図面

TNP-6NS

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TNP-6NS図面

使用方法・使用事例

使用方法

ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) 取扱説明書-1ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) 取扱説明書-2ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) 取扱説明書-3ネットパレット (クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大積載荷重(kg)
キャスター
JANコード
トラスココード
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
最大積載段数(段)
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
線径(mm)
網ピッチ(mm)
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
質量(g)
キャスター径(mm)
適合キャスター
ゲート
本体仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
4989999565232
462-3754
1000×800×850
4
950×760×700
6
50×50
869×580
50000.0
-
-
半開
クロムフリータイプ
1台

1個

23,590( 25,949円 )

4日目

700
4989999565249
462-3762
1000×800×955
1
950×760×700
6
50×50
386×354
61000.0
150
(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
半開
自在キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
1台

1個

41,591( 45,750円 )

4日目

1200
4989999565256
462-3771
1200×1000×890
4
1150×950×740
6
50×50
1079×757
68000.0
-
-
半開
クロムフリータイプ
1台

1個

32,335( 35,569円 )

4日目

700
4989999565263
462-3789
1200×1000×995
1
1150×950×740
6
50×50
596×530
77000.0
150
(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
半開
自在キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
1台

1個

61,752( 67,927円 )

4日目

300
4989999533330
462-4033
800×500×530
4
760×460×390
3.1
28×28
686×270
17000.0
-
-
全開
クロムフリータイプ
1台

1個

14,057( 15,463円 )

4日目

300
4989999533347
462-4041
800×500×580
1
760×460×390
3.1
28×28
273×116
23000.0
100
(自在車ストッパー付き)TYWJ-100S、(固定車)TYWK-100
全開
自在キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
1台

1個

27,407( 30,148円 )

4日目

1000
4989999533354
462-4050
900×650×670
4
850×600×520
6
50×50
779×407
37000.0
-
-
半開
クロムフリータイプ
1台

1個

22,758( 25,034円 )

4日目

500
4989999533361
462-4068
900×650×755
1
850×600×520
6
50×50
316×200
45000.0
130
(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
半開
自在キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
1台

1個

43,968( 48,365円 )

4日目

1000
4989999533378
462-4076
1000×800×850
4
950×760×700
6
50×100
869×580
44000.0
-
-
半開
クロムフリータイプ
1台

1個

22,230( 24,453円 )

4日目

500
4989999552546
462-4084
1000×800×935
1
950×760×700
6
50×100
406×374
55000.0
130
(自在車ストッパー付き)TYWJ-130S、(固定車)TYWK-130
半開
自在キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
1台

1個

38,993( 42,892円 )

4日目

1000
4989999533385
462-4092
1200×1000×890
4
1150×950×740
6
50×100
1073×757
58000.0
-
-
半開
クロムフリータイプ
1台

1個

30,101( 33,111円 )

4日目

700
4989999533392
462-4106
1200×1000×995
1
1150×950×740
6
50×100
590×530
68000.0
150
(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
半開
自在キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
1台

1個

55,861( 61,447円 )

4日目

2000
4989999533408
462-4114
1200×1000×895
3
1150×950×740
6
50×50
1030×752
75000.0
-
-
半開
クロムフリータイプ
1台

1個

39,276( 43,204円 )

4日目

1000
4989999533422
462-4131
1000×800×490
4
950×760×340
6
50×50
869×580
36000.0
-
-
全開
クロムフリータイプ
1台

1個

21,438( 23,582円 )

4日目

500
4989999533439
462-4149
1000×800×575
1
950×760×340
6
50×50
406×374
49000.0
130
(自在車ストッパー付き)TYWJ-130S、(固定車)TYWK-130
全開
自在キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
1台

1個

39,109( 43,020円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。
・メッシュ構造で強度に優れています。
・立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
・最も汎用的に普及しているサイズです。
【用途】
・各種工場、作業現場に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

    ボックスパレットゴム車輪付き

    ボックスパレットゴム車輪付き

      123 かご型パレット

      123 かご型パレット

        123 吊上げ式かご型パレット

        123 吊上げ式かご型パレット

          メッシュパレット コイルタイプ SC

          メッシュパレット コイルタイプ SC

            メッシュパレット キャスター付

            メッシュパレット キャスター付

              ボックスパレット クロムフリー

              ボックスパレット クロムフリー

                ボックスパレット 1012A・1012S・609

                ボックスパレット 1012A・1012S・609

                  ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

                  ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

                    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                      メーカー トラスコ中山 テイモー 伊藤製作所 伊藤製作所 サンキン サンキン テイモー テイモー トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 14,057円 25,185円 44,276円 52,793円 15,498円 28,899円 15,125円 25,546円 32,303円 35,157円
                      通常出荷日 4日目   5日目~   4日目   4日目~   4日目~   8日目   3日目~   5日目   4日目~   4日目  
                      商品タイプ 網パレット 網パレット台車 - - 網パレット 網パレット台車 網パレット 網パレット 網パレット -
                      材質(本体) スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール
                      脚部高さ(mm) 100 - - - - - - - 100 100
                      材質1 スチール - - - - - - - スチール スチール
                      材質2 表面処理:三価クロムメッキ - - - - - - - - 表面処理:三価クロムメッキ

                      ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました