(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,303円 ~ 71,088円
税込価格
35,533円 ~ 78,197円

最も汎用的に普及しているサイズのネットパレット。【特長】・折りたたみが簡単。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 材質(本体):
    スチール
  • 脚部高さ(mm):
    100
  • 線径(mm):
    6
  • 網ピッチ(mm):
    50×50
  • 材質1:
    スチール
  • ゲート:
    半開
  • 用途:
    各種工場、作業現場に
  • 特長:
    最も汎用的に普及しているサイズです.折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
  • 表面処理:
    溶融亜鉛メッキ
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TO810G

TO810G

TO810GS(キャスター付タイプ)

TO810GS(キャスター付タイプ)

用途

  • 各種工場、作業現場に

製品の基本仕様・特長

標準タイプ

品番最大積載荷重
(kg)
呼称寸法(mm)
間口×奥行×高さ
最内寸法(mm)
間口×奥行×高さ
フォーワワリアンス
間口×奥行
脚部高さ
(mm)
最大積載段数
(段)
線径
(mm)
鋼ピッチ
(mm)
ゲート質量
(kg)
T0810G15001000×800×850950×760×700869×5801004650×50半開50
T1012AG12001200×1000×8901150×1000×8901079×7571004650×50半開68

キャスター付タイプ

品番最大積載荷重
(kg)
呼称寸法(mm)
間口×奥行×高さ
最内寸法(mm)
間口×奥行×高さ
フォーワワリアンス
間口×奥行
脚部高さ
(mm)
最大積載段数
(段)
線径
(mm)
鋼ピッチ
(mm)
キャスター径
(mm)
ゲート質量
(kg)
T0810GS7001000×800×955950×760×700385×3521001650×50150半開61
T1012AGS7001200×1000×9951150×950×740595×5281001650×50150半開77

自在キャスター、固定キャスター各2個(Φ150(直径150mm)ゴム車)

  • クロムフリータイプ
  • 材質
    スチール・表面処理:溶融亜鉛メッキ(国内処理)
  • 最も汎用的に普及しているタイプ
  • 折りたたみが簡単
  • フォークリフトによる荷役が容易
  • メッシュ構造で強度に優れている

図面

T0810G

ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) T0810G図面

T0810GS

ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) T0810GS図面

T1012AG

ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) T1012AG図面

T1012AGS

ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) T1012AGS図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

適合キャスター

  • 自在:TJ150
  • 固定:TK150

使用方法

ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) 取扱説明書-1ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) 取扱説明書-2ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) 取扱説明書-3ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) 取扱説明書-4ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) 取扱説明書-5ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) 取扱説明書-6ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) 取扱説明書-7ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) 取扱説明書-8
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大積載荷重(kg)
キャスター
JANコード
トラスココード
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
最大積載段数(段)
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
質量(g)
材質2
キャスター径(mm)
適合キャスター
本体仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
4989999752281
512-5863
1000×800×850
4
950×760×700
869×580
50000.0
表面処理:溶融亜鉛メッキ(国内処理)
-
-
クロムフリータイプ
1台

1個

32,303( 35,533円 )

4日目

700
4989999690569
285-2519
1000×800×955
1
950×760×700
385×352
62000.0
表面処理:溶融亜鉛メッキ
150
(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
自在キャスター、固定キャスター各2個(φ150ゴム車)
1台

1個

57,124( 62,836円 )

4日目

1200
4989999752335
512-5871
1200×1000×890
4
1150×950×740
1079×757
65000.0
表面処理:溶融亜鉛メッキ(国内処理)
-
-
クロムフリータイプ
1台

1個

39,309( 43,240円 )

18日目

700
4989999690576
285-2527
1200×1000×995
1
1150×950×740
595×528
77000.0
表面処理:溶融亜鉛メッキ
150
(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
自在キャスター、固定キャスター各2個(φ150ゴム車)
1台

1個

71,088( 78,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最も汎用的に普及しているサイズのネットパレット。
【特長】
・折りたたみが簡単。
・フォークリフトによる荷役が容易にできる。
・メッシュ構造で強度に優れている。
・素材 スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ(国内処理)。
【用途】
・各種工場、作業現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

    テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

    テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

      大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-10

      大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-10

        大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-10

        大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-10

          ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

          ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

            大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12

            大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12

              大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-12

              大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-12

                大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-8

                大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-8

                  大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-12

                  大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-12

                    大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-8

                    大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-8

                      大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12

                      大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12

                        メッシュパレット

                        メッシュパレット

                          パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

                          パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

                            メーカー トラスコ中山 テイモー 大洋製器工業 大洋製器工業 トラスコ中山 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 ミスミ サンキン
                            通常価格 32,303円 34,075円 79,658円 59,383円 14,057円 90,255円 70,233円 25,276円 46,153円 23,219円 32,798円 12,307円 30,324円
                            通常出荷日 4日目~   3日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   5日目   4日目   5日目   5日目   1日目~   8日目~  
                            商品タイプ 網パレット - 網パレット台車 網パレット台車 網パレット 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット 網パレット台車
                            材質(本体) スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            脚部高さ(mm) 100 - - - 100 - - - - - - - -
                            線径(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            網ピッチ(mm) 50×50 - - - - - - - - - - - -

                            ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました