(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,364円
税込単価
9,200円

【特長】・パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm):
    25
  • 高さ (mm):
    300
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    側面パネル
  • トラスココード:
    467-3298
  • 幅寸法(mm):
    580
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質:
    本体:スチール
  • 仕様:
    パンチング穴:10mm角の25mmピッチ
  • 仕様2:
    パネル部:ブラック
  • 内容量:
    1枚

型番

TFSP-300 解除

Loading...

図面

TFSP-300

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFSP-300

1枚

1個

8,364( 9,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
・天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
・オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が「見える化」でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。
【用途】
・軽量作業用テーブル“TFAE型”用オプション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネルの型番TFSP-300のページです。
型番TFSP-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

    UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面

    UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面

      側面パンチングパネル

      側面パンチングパネル

        ポール型架台 KTK・SPK

        ポール型架台 KTK・SPK

          作業台用ビニールマット

          作業台用ビニールマット

            軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

            軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

              作業台用ゴムマット

              作業台用ゴムマット

                作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

                作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

                  アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

                  アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

                    ワゴン用マット 平板・ピラミッド

                    ワゴン用マット 平板・ピラミッド

                      作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

                      作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

                        下棚 AELT型

                        下棚 AELT型

                          薄型引出し UDC型

                          薄型引出し UDC型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ アルインコ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 8,364円 24,255円 7,059円 21,483円 6,087円 22,183円 15,213円 9,224円 231,860円 1,723円 3,456円 5,564円 13,266円
                            通常出荷日 4日目   1日目   3日目   3日目   9日目   4日目   1日目~   3日目   4日目   1日目~   3日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - マット張作業台 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            奥行 (mm) 25 160 60 - - 200 - - - - - 240 500
                            高さ (mm) 300 475 434 - - 665 - - - - - 23 -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ 側面パネル - - - - 前パネル - - - - - - -

                            軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました