(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HRD-CL2
焼ばめ装置 電磁誘導加熱方式 ヒートロボ ヤキバメソウチ

焼ばめ装置 電磁誘導加熱方式 ヒートロボ HRD-CL2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,600円
税込単価
53,460円

電磁誘導加熱方式の焼ばめ装置。【特長】・瞬間焼ばめ・コンパクトなデスクトップタ...

詳細情報を確認する

型番

HRD-CL2 解除

Loading...

HRD-CL2 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【電磁ヒーター:電磁(DENJI)5000S】

焼ばめ装置 電磁誘導加熱方式 ヒートロボ 製品特長
型番サイズ
(W×D×H)
定格電圧
(三相)
質量
(kg)
工具径出力工具径
φ6
エアー冷却
HRD-02SH340×470×750mm200-240V30φ3~325,000W加熱 18秒1分
■標準付属品
  • 耐熱手袋
  • 着脱ピンセット
■備考
  • 着脱ストッパーはHSB/HSC型をご使用ください。
  • エアーが必要です。(圧力:0.5MPa以上、消費量:245L/min)
  • エアー接続用のエアーチューブ(外径φ8)、継手等は付属しません。

【加熱コイル】

型番対応ホルダ内径加熱時間
(自動設定)
φCH
HRD2-CL1φ3~618秒2533
HRD2-CL2φ7~12※128秒3542
HRD2-CL3φ16,20※2※328秒4547
HRD2-CL4φ2540秒5557
HRD2-CL5モノシリーズ ・モノ3°[SLRB・SLFB8/10/12/16-M22]35秒Fig.1
HRD2-CL6ハイパーバージョン(・ショートタイプ[全サイズ]・ヘビータイプ[φ12,φ16])40秒6047
HRD2-CL7φ32,ハイパーバージョン(・ヘビータイプ[φ20,φ25])60秒7067
HRD-CL1φ3~618秒18-
HRD-CL2φ7~1233秒28-
■標準付属品
  • 加熱コイル保護シート
■注意事項
  • 加熱コイルCL5,CL6,CL7に該当するホルダは、CL2,CL3,CL4では加熱ができません。加熱コイル選定時にご注意ください。
  • ※1 [SLRB・SLFB8/10/12-M22]は加熱コイルNo.5をご使用ください。
    ※2 [SLRB・SLFB16-M22]は加熱コイルNo.5をご使用ください。
    ※3 [A50M-SLRB20,F63-SLFB20]は加熱コイルNo.4をご使用ください。

【加熱コイル保護シート 型番:HRD-DN1】

  • 加熱コイル保護シートは消耗品です。加熱により変形、破損した場合は補充用(オプション)をご利用ください。

 

外形図

焼ばめ装置 電磁誘導加熱方式 ヒートロボ 外形図1

HRD2-CL1~CL7

焼ばめ装置 電磁誘導加熱方式 ヒートロボ 外形図2

HRD-CL1/CL2

注意・禁止事項

■注意事項
〈電磁ヒーター〉

  • 海外でご使用の場合は、トランスをご準備ください。

〈加熱コイル〉
  • 加熱コイル保護のため、加熱コイル保護シートは必ず取り付けてください。

 

型番リスト

型番
付属品
焼ばめ可能寸法
加熱時間(目安)
商品タイプ
φC(mm)
備考
H(mm)
対応ホルダ内径
質量(kg)
電源(AC-V)
消費電力(W)
寸法(mm)
エアー冷却時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRD-CL2

加熱コイル保護シート
-
33秒
加熱コイル
28
-
-
Φ7~12
-
-
-
-
-

1個

48,600( 53,460円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電磁誘導加熱方式の焼ばめ装置。
【特長】
・瞬間焼ばめ
・コンパクトなデスクトップタイプ
・タッチパネルで簡単操作
【用途】
・焼ばめホルダ専用焼ばめ装置

カタログ

HRD-CL2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼ばめ装置 電磁誘導加熱方式 ヒートロボの型番HRD-CL2のページです。
型番HRD-CL2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼ばめ装置 電磁誘導加熱方式 ヒートロボ

焼ばめ装置 電磁誘導加熱方式 ヒートロボ

    焼ばめ装置 温風式 ヒートロボ

    焼ばめ装置 温風式 ヒートロボ

      焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット治具

      焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット治具

        焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ブラシ

        焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ブラシ

          焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー アクアクール

          焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー アクアクール

            焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物アジャスター

            焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物アジャスター

              焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー  刃物トレー

              焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物トレー

                焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 脱着ストッパー

                焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 脱着ストッパー

                  焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ

                  焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ

                    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(UNO3°)

                    焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(UNO3°)

                      焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ 超硬

                      焼ばめホルダ スリムライン ストレートアーバ 超硬

                        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) 15Tタイプ

                        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) 15Tタイプ

                          焼ばめ装置用耐熱手袋

                          焼ばめ装置用耐熱手袋

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション
                            通常価格 1,499円 59,429円 3,197円 5,400円 1,599円 3,817円 6,750円 1,156円 9,000円 26,100円 37,800円 14,400円 4,501円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  

                            焼ばめ装置 電磁誘導加熱方式 ヒートロボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HRD-01SH
                            HRD-02SH
                            HRD-CL1
                            HRD-DN1
                            HRD2-CL1
                            HRD2-CL2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            付属品 焼ばめ可能寸法 加熱時間(目安) 商品タイプ φC
                            (mm)
                            備考 H
                            (mm)
                            対応ホルダ内径 質量
                            (kg)
                            電源
                            (AC-V)
                            消費電力
                            (W)
                            寸法
                            (mm)
                            エアー冷却時間

                            555,750円

                            ( 611,325円 )
                            1個 -

                            3日目

                            耐熱手袋、着脱ピンセット工具シャンク径=MAXΦ1218秒(Φ6コレットの場合)電磁ヒーター-工場のエアー(5kgf/cm2)が必要です。(消費エアー量245ℓ/min)接続用のエアーチューブ(外径φ8)、継手はご準備ください。加熱コイルは付属しておりません。--131001200270×410×550mm約60秒

                            882,000円

                            ( 970,200円 )
                            1個 -

                            3日目

                            耐熱手袋、着脱ピンセット-18秒(Φ6コレットの場合)電磁ヒーター-着脱ストッパーはHSB/HSC型をご使用ください。エアーが必要です。(圧力:0.5MPa以上、消費量:245ℓ/min)。エアー接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手等は付属しません。--30三相200-2405000340×470×750mm約60秒

                            48,600円

                            ( 53,460円 )
                            1個 -

                            3日目

                            加熱コイル保護シート-18秒加熱コイル18--Φ3~6-----

                            1,499円

                            ( 1,649円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ---加熱コイル保護シート-加熱コイル保護シートは消耗品です。加熱により変形、破損した場合は補充用(オプション)をご利用ください。-------

                            85,500円

                            ( 94,050円 )
                            1個 -

                            3日目

                            加熱コイル保護シート-18秒加熱コイル25-33Φ3~6-----

                            85,500円

                            ( 94,050円 )
                            1個 -

                            3日目

                            加熱コイル保護シート-28秒加熱コイル35-42Φ7~12-----

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました