(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HRB-01
焼ばめ装置 温風式 ヒートロボ ヤキバメソウチ

焼ばめ装置 温風式 ヒートロボ HRB-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
59,429円
税込単価
65,372円

オーバーヒーティングなしの温風式焼ばめ装置。【特長】・ヒートロボは低温焼ばめで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像が左から型番HRB-01/HRB-02S/HRB-03STとなっております。
    ご購入の際は型番をご確認ください。

Loading...

HRB-01 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

焼ばめ装置 温風式 ヒートロボ 製品特長1

HRB-03S

 

【仕様】

型番HRB-03SHRB-03STHRB-02SHRB-01
商品名Baby 3000SBaby 3000S
(安全タイマー搭載タイプ)※1
Baby 1200SBaby 1000
加熱方式温風式
出力3,000W1,200W1,000W
定格電圧200V100V
適応工具径φ3~32mmφ3~12mm
加熱時間
(工具径φ6)
70秒120秒180秒
冷却機能※2○(5分)
サイズ
(W×D×H)
430×330×660mm370×260×590mm320×160×410mm
質量9.59.783.5
標準付属品
  • タイマー
  • 耐熱手袋
  • 着脱ピンセット
  • タイマー
  • 耐熱手袋
  • 着脱ピンセット
  • タイマー
  • 耐熱手袋
  • 着脱ピンセット
  • アダプタ(ADH-SLK)
  • タイマー
  • ノズル2ケ(HNZ-17,HNZ-22)
  • 耐熱手袋
  • 着脱ピンセット
備考
  • エアーが必要です。(圧力:0.5MPa以上、消費量:Max.245L/min)
  • エアー接続用のエアーチューブ(外径φ8)、継手等は付属しません。
  • 一部対応できないホルダがあります。
-

※1 安全タイマー搭載タイプ:ヒータースイッチの切替え忘れによる事故を防止します。
※2 冷却機能について [○]:工場エアーによる冷却 [▲]:温風ヒーターの冷風運転による冷却

 

【安全タイマー搭載タイプの特長】

焼ばめ装置 温風式 ヒートロボ

型番リスト

型番
付属品
商品名
焼ばめ可能寸法
加熱時間(目安)
商品タイプ
質量(kg)
電源(AC-V)
消費電力(W)
寸法(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRB-01

耐熱手袋、着脱ピンセット、タイマー、コレット取付台(ADH-SLK)、ノズル(2ヶ)
Baby 1000
工具シャンク径=MAXΦ12
180秒(Φ6コレットの場合)
温風ヒーター
3.5
100
1000
320×160×410mm
-

1個

59,429( 65,372円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オーバーヒーティングなしの温風式焼ばめ装置。
【特長】
・ヒートロボは低温焼ばめでホルダを傷めません
・ホルダの加熱しすぎの心配無し
・ホルダ形状を限定しない
・ノズル交換不要
・リーズナブル
【用途】
・焼ばめホルダ専用焼ばめ装置

(i)ご注意

  • 商品画像が左から型番HRB-01/HRB-02S/HRB-03STとなっております。
    ご購入の際は型番をご確認ください。

カタログ

HRB-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼ばめ装置 温風式 ヒートロボの型番HRB-01のページです。
型番HRB-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼ばめ装置 温風式 ヒートロボ

焼ばめ装置 温風式 ヒートロボ

    焼ばめ装置 電磁誘導加熱方式 ヒートロボ

    焼ばめ装置 電磁誘導加熱方式 ヒートロボ

      焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ブラシ

      焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ブラシ

        焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー アクアクール

        焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー アクアクール

          焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット治具

          焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット治具

            焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー  刃物トレー

            焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物トレー

              焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 6型

              焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 6型

                焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型

                焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット mini 8型

                  焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ

                  焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ

                    焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物アジャスター

                    焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物アジャスター

                      焼ばめホルダ スリムラインコレット12型(レギュラー・フラッシュ型) 2ピース

                      焼ばめホルダ スリムラインコレット12型(レギュラー・フラッシュ型) 2ピース

                        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT30番タイプ

                        焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT30番タイプ

                          焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ

                          焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT50番タイプ

                            メーカー MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション
                            通常価格 59,429円 1,499円 5,400円 1,599円 3,197円 6,750円 3,817円 4,501円 43,714円 3,817円 7,201円 20,700円 33,429円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  

                            焼ばめ装置 温風式 ヒートロボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HRB-02S
                            HRB-03S
                            HRB-03ST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            付属品 商品名 焼ばめ可能寸法 加熱時間(目安) 商品タイプ 質量
                            (kg)
                            電源
                            (AC-V)
                            消費電力
                            (W)
                            寸法
                            (mm)
                            備考

                            157,857円

                            ( 173,643円 )
                            1個 -

                            3日目

                            耐熱手袋、着脱ピンセット、タイマーBaby 1200S工具シャンク径=MAXΦ12120秒(Φ6コレットの場合)温風ヒーター81001200370×260×590mm-

                            203,357円

                            ( 223,693円 )
                            1個 -

                            3日目

                            耐熱手袋、着脱ピンセット、タイマーBaby 3000S工具シャンク径=MAXΦ2570秒(Φ6コレットの場合)温風ヒーター9.5単相2003000430×330×660mm工場のエアー(5kgf/cm2)が必要です。(消費エアー量245ℓ/min)接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。

                            244,214円

                            ( 268,635円 )
                            1個 -

                            3日目

                            耐熱手袋、着脱ピンセット、タイマーBaby 3000S工具シャンク径=MAXΦ2570秒(Φ6コレットの場合)温風ヒーター(安全タイマー搭載タイプ)9.7単相2003000430×330×660mm-

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました