(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GS形 ガイドスケール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GS-2
GS形 ガイドスケール マグネットコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,589円
税込単価
24,848円

【特長】・高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。・GS-1は火口の高さに...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    固定タイプ
  • 用途:
    ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させていく際の専用案内器具
  • 特長2:
    高性能永久磁石がスケールを強固に固定する

Loading...

 
カタログを表示

GS-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
マグネットON/OFF機能
吸着力(N)
幅(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
トラスココード
質量(kg)
特長1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-2

あり
785(80kgf)
75
55
400
406-3317
2.3
吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単

1個

22,589( 24,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。
・GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。
・GS-2はレバー操作で磁力のON/OFFが可能なので着脱が簡単です。
【用途】
・ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GS形 ガイドスケールの型番GS-2のページです。
型番GS-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GS形 ガイドスケール

GS形 ガイドスケール

    溶接用マグネウェルダ

    溶接用マグネウェルダ

      溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)

      溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)

        溶接用マグネット

        溶接用マグネット

          簡易六角ホルダ

          簡易六角ホルダ

            22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー

            22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー

              溶接用マグネット TMLD

              溶接用マグネット TMLD

                溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

                溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

                  マグネットホルダ

                  マグネットホルダ

                    マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

                    マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

                      溶接マグネットアースクランプ 300A 放熱フィン付

                      溶接マグネットアースクランプ 300A 放熱フィン付

                        溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)

                        溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)

                          溶接マグネット S・M・L

                          溶接マグネット S・M・L

                            メーカー カネテック 新潟精機(SK) トラスコ中山 トラスコ中山 カネテック エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 カネテック トラスコ中山 マグスイッチ トラスコ中山 シンワ測定
                            通常価格 17,105円 3,500円 7,594円 4,654円 5,000円 11,980円 2,102円 2,358円 10,800円 7,545円 10,003円 14,569円 2,959円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            仕様 固定タイプ - 固定タイプ - 固定タイプ - - 固定タイプ 可変タイプ 固定タイプ - 可変タイプ -
                            用途 ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させていく際の専用案内器具 - - - 溶接や組立作業などで仮付けや仮組に使用 - - - ボール盤作業や組立作業の仮押えなどに適する - - - -
                            特長2 高性能永久磁石がスケールを強固に固定する - - - 凹形吸着面により一定の丸鋼も吸着可能 - - - 角度目盛付(KM-12W) - - - -

                            GS形 ガイドスケールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GS-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            マグネットON/OFF機能 吸着力
                            (N)

                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (kg)
                            特長1

                            17,105円

                            ( 18,816円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            なし350(35kgf)5126.5500406-33091.1火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整可能

                            溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました