(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペン形脱磁器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペン形脱磁器

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
76,869円
税込単価
84,556円

【特長】・バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました・回転磁界の先...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脱磁器
  • 全長:
    264
  • 径:
    30
  • 最大磁束密度(T):
    0.08
  • トラスココード:
    406-3724
  • ACアダプターコード長さ(m):
    1.9
  • 質量(kg):
    0.3
  • バッテリー定格:
    2.4V2000mAh
  • 用途1:
    磁性金属全般の狭所や局部における表層帯磁を軽減したい場合に最適
  • 用途2:
    大形脱磁器で脱磁した後の治具やワークで局所に残留した弱磁気をさらに入念に脱磁したい場合に
  • 特徴:
    回転磁界の先端には高磁力希土類磁石を採用しており小形高性能。環境に優しいニッケル水素バッテリー使用。
  • 付属品:
    ACアダプター(入力AC100V 50/60Hz 出力DC2.7V0.5A コード長1.9m)

型番

KMDP-16A 解除

Loading...

外形図

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMDP-16A

1個

76,869( 84,556円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました
・回転磁界の先端には高磁力希土類磁石を採用しており小形高性能です
・モータ電源は充電式バッテリーです。電池交換の必要もありません。また、バッテリー切れでも充電を待たずにACアダプターで使用可能です
・構造、外観ともシンプルです
・環境に優しいニッケル水素バッテリー使用
・コンパクトなハンディタイプです
・充電式電池使用でコードレスです
【用途】
・磁性金属全般の狭所や局部における表層帯磁を軽減したい場合に適します
・大形脱磁器で脱磁した後の治具やワークで、局所に残留した弱磁気を、さらに入念に脱磁したい場合に便利です。また、工作機械で取付状にある刃物や、フレス金型のパンチ部分、ガイドビン先端等、そのままで脱磁作業ができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン形脱磁器の型番KMDP-16Aのページです。
型番KMDP-16Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペン形脱磁器

ペン形脱磁器

    φ26x264mm 脱 磁 気(ペン型)

    φ26x264mm 脱 磁 気(ペン型)

      マグネットキャッチャー

      マグネットキャッチャー

        マグネットクリーナー CPHシリーズ

        マグネットクリーナー CPHシリーズ

          マグネタッチ

          マグネタッチ

            テーブル形脱磁器

            テーブル形脱磁器

              マグネタッチ(着磁・脱磁兼用)

              マグネタッチ(着磁・脱磁兼用)

                ハンド型脱磁器 THD-123

                ハンド型脱磁器 THD-123

                  マグネティックポラリティーチェッカー

                  マグネティックポラリティーチェッカー

                    下西 ビュアーシート黄色300x400

                    下西 ビュアーシート黄色300x400

                      アターク(強力ヤスリ・研磨機)

                      アターク(強力ヤスリ・研磨機)

                        トグルフッククランプ 6847

                        トグルフッククランプ 6847

                          Staubli PP-115/4 Φ4mmソケット付き テストプローブ

                          Staubli PP-115/4 Φ4mmソケット付き テストプローブ

                            メーカー カネテック エスコ テクノプラン テクノプラン 新潟精機(SK) カネテック トラスコ中山 テクノプラン カネテック 下西製作所 東京オートマック ナベヤ ストーブリ(旧マルチコンタクト)
                            通常価格 76,869円 79,282円 6,704円 1,138円 9,319円 58,126円 10,194円 32,310円 10,400円 14,900円 39,586円 9,908円 1,042円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 脱磁器 脱磁器 着磁器 着磁器 着磁・脱磁兼用 脱磁器 着磁・脱磁兼用 脱磁器 磁束密度計 - - - -
                            全長 264 - - - - - - - - - - - -
                            30 - - - - - - - - - - - -
                            最大磁束密度(T) 0.08 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 406-3724 - - - - - - - 397-3948 - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KMDP
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            着磁器・脱磁器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました