(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄形フロータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄形フロータ【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,918円
税込単価
42,810円

【特長】・標準タイプと比べて厚さ20mmと薄形・コンバクトですので、壁面への直...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    鉄板分離機
  • 表面磁束密度(T):
    0.1
  • JANコード:
    4544554405370
  • トラスココード:
    406-3481
  • 奥行(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    127
  • 幅(mm):
    102
  • 質量(g):
    3200.0
  • 材質1:
    マグネット:フェライト磁石
  • 用途:
    密着した鉄板の分離に
  • 特長1:
    厚さ20mmの超薄形
  • 特長2:
    壁面への直接取付や付属のL型金具による取付等、据付個所の多様性に対応可能
  • 特長3:
    付属のL形金具による取付の場合は、取付位置の上下調整が可能

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF-T20

10

1パック

2個入り

38,918( 42,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプと比べて厚さ20mmと薄形・コンバクトですので、壁面への直接取付けや付属のL形金具による取付け等、据付場所を選びません
・付属のL形金具による取付けの場合は、取付け位置の上下調整が可能です
・マグネット部が薄型です
・対面した磁極面上の2本のレール状磁石により、積層した鉄板を容易に分離します
【用途】
・密着した鉄板の分離に
・鉄板の搬出に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形フロータの型番KF-T20のページです。
型番KF-T20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄形フロータ

薄形フロータ

    KF形 鉄板分離器 標準フロータ

    KF形 鉄板分離器 標準フロータ

      鉄板分離器 フロータR(超薄型)

      鉄板分離器 フロータR(超薄型)

        マグスクエア 400

        マグスクエア 400

          ハンドリフター 60M

          ハンドリフター 60M

            マグネット鉄板分離器

            マグネット鉄板分離器

              マグスクエア 165

              マグスクエア 165

                マグネットプレート SM-1005

                マグネットプレート SM-1005

                  マグジグ 60

                  マグジグ 60

                    マグスクエア 600

                    マグスクエア 600

                      メーカー カネテック カネテック カネテック マグスイッチ マグスイッチ トラスコ中山 マグスイッチ 下西製作所 マグスイッチ マグスイッチ
                      通常価格 38,918円 32,852円 61,932円 23,115円 25,442円 26,599円 10,523円 3,062円 4,069円 34,843円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                      商品タイプ 鉄板分離機 鉄板分離機 鉄板分離機 その他磁選用品 - 鉄板分離機 その他磁選用品 マグネットプレート その他磁選用品 その他磁選用品
                      表面磁束密度(T) 0.1 - - - - - - - - -
                      JANコード 4544554405370 - - - - - - - - -
                      トラスココード 406-3481 - - - - - - - - -
                      奥行(mm) 50 - 17 - - - - - - -

                      磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました