(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッチャ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タッチャ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,900円
税込単価
16,390円

ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運び可能。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドリフト
  • 吸着力(N):
    500(50kgf)
  • トラスココード:
    406-4348
  • 寸法:巾(mm):
    50
  • 寸法:長(mm):
    92
  • 寸法:高(mm):
    32
  • 最大高さ(mm):
    122
  • 質量(kg):
    1
  • 特長1:
    ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運び可能
  • 特長2:
    小部品を任意の位置に溶接するなど、仮押さえや位置決めに便利
  • 特長3:
    応用範囲の広いスタイルで、さまざまな使用が可能
  • 用途:
    マグネットによる簡便な運搬器具

Loading...

製品特長・仕様

型番吸着力本体寸法最大高さ質量
SL-1500N(50kgf)5092321221kg

※吸着力はSS400、t10銅板にて垂直方向での値です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-1

1個

14,900( 16,390円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運び可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチャの型番SL-1のページです。
型番SL-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチャ

タッチャ

    HL形 ハンドリフマ

    HL形 ハンドリフマ

      133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

      133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

        100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

        100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

          ハンドリフター THL

          ハンドリフター THL

            マグネットリフタ

            マグネットリフタ

              50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト

              50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト

                ハンドリフト

                ハンドリフト

                  大型リフティングマグネット 300

                  大型リフティングマグネット 300

                    プレス板脱着工具,電源ケーブル式

                    プレス板脱着工具,電源ケーブル式

                      118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

                      118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

                        リフティングマグネット 90

                        リフティングマグネット 90

                          リフティングマグネット

                          リフティングマグネット

                            メーカー カネテック カネテック エスコ エスコ テクノプラン 新潟精機(SK) エスコ トラスコ中山 マグスイッチ トラスコ中山 エスコ マグスイッチ テクノプラン
                            通常価格 14,900円 36,791円 2,510円 11,370円 23,797円 12,200円 16,400円 67,172円 173,100円 2,668円 26,580円 51,900円 56,428円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト リフティングマグネット ハンドリフト - リフティングマグネット リフティングマグネット
                            吸着力(N) 500(50kgf) - 450 1500(150kgf) 1960 1500 500(50kgf) 500(横引)、2000(吊上) - - - - -
                            トラスココード 406-4348 - - - - - - - - - - - -
                            寸法:巾(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            寸法:長(mm) 92 - - - - - - - - - - - -

                            リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました