(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LMU形 小型電磁リフマ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LMU-10D
LMU形 小型電磁リフマ リフティングマグネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
56,970円
税込単価
62,667円

【特長】・着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。・小形にもかかわらず強力電磁...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吸着面の錆や傷などは吸着力に影響を与えるので、定期的に補修を行ってください。

型番

LMU-10D 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番吊上能力寸法アイボルト(吊輪内径)定格電圧定格電流質量
本体吊部高さ
LMU-10D250kgφ105×60108M16(φ35)DC180V0.3A4kg
LMU-15D600kgφ156×70125M20(φ40)0.6A11kg

※吊上能力は、最大吸着力の1/2で表示しています。
※連続で使用する場合は、DC110V以下でご使用下さい。ただし、能力は20mm厚鋼板で約20%低下します。
※吊部高さ寸法は、アイボルト内径上端までを示します。
※ケーブル2mつきです。
※スクラップや廃材等吸着条件の悪いものは、LM-EC2タイプを選定下さい。

外形図

LMU形 小型電磁リフマ 外形図

注意・禁止事項

使用上の注意

吸着面の錆・傷等は吸着力に影響を与えますので、定期的に補修を行ってください。

 
商品情報を表示

LMU-10D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吊上能力(鋼板)(kg)
吊輪内径(mm)
トラスココード
寸法:本体(mm)
寸法:吊部高さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LMU-10D

250
M16(φ35)
380-8416
φ105×60
108
4
58

1個

56,970( 62,667円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。
・小形にもかかわらず強力電磁石です。
・単器による小形材料の運搬から、複数個のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、応用の範囲が広いです。
・無停電装置を併用することにより、不意の停電にも安全対処ができます。
・適用整流器はKR、RH-MW形です。
【用途】
・倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。

(i)ご注意

  • 吸着面の錆や傷などは吸着力に影響を与えるので、定期的に補修を行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LMU形 小型電磁リフマの型番LMU-10Dのページです。
型番LMU-10Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LMU形 小型電磁リフマ

LMU形 小型電磁リフマ

    小型角形電磁リフマ

    小型角形電磁リフマ

      "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

      "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

        マグネットリフタ

        マグネットリフタ

          50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト

          50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト

            プレス板脱着工具,電源ケーブル式

            プレス板脱着工具,電源ケーブル式

              永磁リフマ PL型

              永磁リフマ PL型

                リフティングマグネット

                リフティングマグネット

                  ハンドリフト

                  ハンドリフト

                    大型リフティングマグネット 300

                    大型リフティングマグネット 300

                      118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

                      118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

                        プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                        プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                          スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

                          スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

                            メーカー カネテック カネテック カネテック 新潟精機(SK) エスコ トラスコ中山 カネテック テクノプラン トラスコ中山 マグスイッチ エスコ ミスミ キトー
                            通常価格 56,970円 131,066円 118,867円 12,200円 16,400円 2,668円 169,768円 56,428円 67,172円 173,100円 26,580円 1,606円 208,125円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   4日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目  
                            リフティングマグネット方式 電源ケーブル式 - - 永久磁石式 - 電源ケーブル式 永久磁石式 永久磁石式 電源ケーブル式 - - 永久磁石式 永久磁石式
                            商品タイプ リフティングマグネット リフティングマグネット - ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト リフティングマグネット リフティングマグネット ハンドリフト リフティングマグネット - ハンドリフト リフティングマグネット
                            使用用途 鋼板用 鋼板用 - - - - 鋼板用 - - 鋼板用 - - 鋼板丸鋼兼用
                            定格電圧(V) DC 180 DC180 - - - - - - - - - - -

                            LMU形 小型電磁リフマのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボルトは取り外せますか?
                            A
                            アイボルトは取り外せません。
                            Q LMU-10Dの電源ケーブルが出ている位置を教えてください。
                            A
                            本体の中心(アイボルトの中心)から電源ケーブルの中心まで36mmです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LMU-15D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吊上能力(鋼板)
                            (kg)
                            吊輪内径
                            (mm)
                            トラスココード 寸法:本体
                            (mm)
                            寸法:吊部高さ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            消費電力
                            (W)

                            92,084円

                            ( 101,292円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            600M20(φ40)380-8424φ156×7012511110

                            リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました