(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KOC形 マグハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KOC形 マグハンガー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,570円 ~ 3,016円  特別価格 
税込価格
2,827円 ~ 3,318円  特別価格 

【特長】・強磁力のハンガーホルダです。・作業構内でのケーブルや仮配線に適します...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットホルダ
  • 形状:
    丸形
  • ハンドル有無:
  • ねじ穴有無:
  • 取付ねじ:
    M6×1.0深5
  • 用途:
    作業構内でのケーブルや仮配線に適し、薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用可能

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

KOC形 マグハンガー 製品仕様01

 

  • 強力形
  • 裏は吸着面になっています。

 

 
単位:mm
型番吸着力本体寸法取手取付ネジ質量
KOC-70130N(13kgf)φ66×11M6×1.0 深5210g
KOC-80300N(30kgf)φ80×13330g

※ 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
本体寸法
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
130(13kgf)
φ66×11
808-6006
210

3個

2,570( 2,827円 )

5日目

300(30kgf)
φ80×13
808-6007
330

10個

3,016円

2,623

( 2,885円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強磁力のハンガーホルダです。
・作業構内でのケーブルや仮配線に適します。
・薄鋼板やスチールロッカー、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KOC形 マグハンガー

KOC形 マグハンガー

    マグネットハンガー

    マグネットハンガー

      マグネットホルダー丸型 塗装仕様

      マグネットホルダー丸型 塗装仕様

        簡易型マグネットホルダ 角

        簡易型マグネットホルダ 角

          薄型永磁ホルダ

          薄型永磁ホルダ

            永磁ホルダー丸型(強力薄型)

            永磁ホルダー丸型(強力薄型)

              MP形 マグパッド

              MP形 マグパッド

                320x150x65mm マグネットトレー(ステンレス製)

                320x150x65mm マグネットトレー(ステンレス製)

                  240x140x40mm マグネットトレー(ステンレス製)

                  240x140x40mm マグネットトレー(ステンレス製)

                    メーカー カネテック トラスコ中山 テクノプラン 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) テクノプラン カネテック エスコ エスコ
                    通常価格 2,570円 2,780円 1,277円 159円 973円 1,375円 6,600円 3,800円 2,770円
                    通常出荷日 5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ マグネットホルダ マグネットツールホルダ 加工用永磁マグネットホルダ マグネットツールホルダ 加工用永磁マグネットホルダ 加工用永磁マグネットホルダ マグネットホルダ - -
                    形状 丸形 - 丸形 角形 丸形 丸形 - - -
                    ハンドル有無 - - - -
                    ねじ穴有無 - - - -
                    取付ねじ M6×1.0深5 - - - - - - - -

                    KOC形 マグハンガーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました