(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HESL2010-C
超硬・Cコートエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□-C チョウコウエンドミル

超硬・Cコートエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□-C  HESL2010-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,714円
税込単価
8,485円

【特長】・2枚刃超硬エンドミル・鋼用C(センチュリー)コートを採用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

HESL2010-C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬・Cコートエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□-C 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HESL2010-C

メーカー標準品
1
6
4
50
2D/3D
-0.02~0

1個

7,714( 8,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃超硬エンドミル
・鋼用C(センチュリー)コートを採用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

HESL2010-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬・Cコートエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□-C の型番HESL2010-Cのページです。
型番HESL2010-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬・Cコートエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□-C

超硬・Cコートエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□-C

    超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

    超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

      GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型

      GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型

        GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型

        GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型

          超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL

          超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL

            汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021

            汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021

              GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型

              GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型

                汎用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100U 3627

                汎用不等リードエンドミル ロング 4枚刃 RF100U 3627

                  CSS UTコート 2枚刃スクエア

                  CSS UTコート 2枚刃スクエア

                    超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2E

                    超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2E

                      ソリッドエンドミル OCFS2-S形

                      ソリッドエンドミル OCFS2-S形

                        GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-3D型

                        GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-3D型

                          グラファイト用 2刃レギュラ形 GF-EDR

                          グラファイト用 2刃レギュラ形 GF-EDR

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 株洲工具 グーリング 住友電工ハードメタル グーリング ユニオンツール 株洲工具 ダイジェット 住友電工ハードメタル オーエスジー
                            通常価格 7,714円 6,711円 3,410円 3,410円 2,064円 4,753円 4,417円 16,609円 1,376円 1,549円 4,382円 2,230円 15,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 - 側面 / 溝 側面 / 溝 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン グラファイト
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 - 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート

                            超硬・Cコートエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□-C のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HESL2015-C
                            HESL2020-C
                            HESL2025-C
                            HESL2030-C
                            HESL2040-C
                            HESL2050-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            7,714円

                            ( 8,485円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品1.584502D/3D-0.02~0

                            7,714円

                            ( 8,485円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品2144502D/3D-0.02~0

                            7,714円

                            ( 8,485円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品2.5164502D/3D-0.02~0

                            8,494円

                            ( 9,343円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品3206552D/3D-0.02~0

                            8,991円

                            ( 9,890円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品4246552D/3D-0.02~0

                            10,294円

                            ( 11,323円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品5306652D/3D-0.02~0

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました