(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HESL4200
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□ チョウコウエンドミル

超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□  HESL4200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
79,748円
税込単価
87,723円

【特長】・4枚刃超硬ソリッドエンドミル、ロング刃長・ノンコート

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

HESL4200 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□ 推奨切削条件表</h4>

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HESL4200

メーカー標準品
20
75
20
140
2D/3D
-0.025~0

1個

79,748( 87,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃超硬ソリッドエンドミル、ロング刃長
・ノンコート

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

HESL4200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□ の型番HESL4200のページです。
型番HESL4200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

    超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

    超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

      超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長4枚刃 HESM4□□□

      超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長4枚刃 HESM4□□□

        超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□

        超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□

          超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

          超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

            エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

            エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

              チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

              チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

                超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

                超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

                  エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□

                  エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□

                    エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

                    エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

                      チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-4

                      チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-4

                        チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

                        チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

                          超硬・Cコートエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□-C

                          超硬・Cコートエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□-C

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 8,417円 4,873円 5,226円 5,066円 6,711円 6,486円 7,021円 3,824円 14,974円 7,225円 4,867円 4,408円 9,411円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用

                            超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HESL4030
                            HESL4040
                            HESL4050
                            HESL4060
                            HESL4070
                            HESL4080
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            8,417円

                            ( 9,259円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品3206552D/3D-0.02~0

                            8,837円

                            ( 9,721円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品4246552D/3D-0.02~0

                            10,294円

                            ( 11,323円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品5306652D/3D-0.02~0

                            11,108円

                            ( 12,219円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品6306652D/3D-0.02~0

                            13,260円

                            ( 14,586円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品7408802D/3D-0.025~0

                            14,597円

                            ( 16,057円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品8408802D/3D-0.025~0

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました