(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HESL2200
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□ チョウコウエンドミル

超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□  HESL2200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
70,148円
税込単価
77,163円

【特長】・2枚刃超硬ソリッドエンドミル、ロング刃長・ノンコート

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

HESL2200 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HESL2200

メーカー標準品
20
75
20
140
2D/3D
-0.025~0

1個

70,148( 77,163円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃超硬ソリッドエンドミル、ロング刃長
・ノンコート

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

HESL2200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□ の型番HESL2200のページです。
型番HESL2200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

    超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□

    超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□

      超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

      超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

        超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

        超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

          超硬・Cコートエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□-C

          超硬・Cコートエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□-C

            超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

            超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

              エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

              エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                SED2M ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃ノンコート

                SED2M ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃ノンコート

                  MSES230P 無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドエンドミル

                  MSES230P 無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドエンドミル

                    超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長4枚刃 HESM4□□□

                    超硬ソリッドエンドミル ミディアム刃長4枚刃 HESM4□□□

                      チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

                      チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

                        超硬・Cコートエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□-C

                        超硬・Cコートエンドミル ミディアム刃長2枚刃 HESM2□□□-C

                          超硬・Cコートエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□-C

                          超硬・Cコートエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□-C

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 岡崎精工 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 6,711円 5,066円 8,417円 3,824円 7,714円 4,873円 6,486円 3,145円 2,100円 5,226円 4,408円 6,003円 4,517円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用

                            超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HESL2010
                            HESL2015
                            HESL2020
                            HESL2025
                            HESL2030
                            HESL2040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            6,711円

                            ( 7,382円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品164502D/3D-0.02~0

                            6,963円

                            ( 7,659円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品1.584502D/3D-0.02~0

                            6,963円

                            ( 7,659円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品2144502D/3D-0.02~0

                            6,711円

                            ( 7,382円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品2.5164502D/3D-0.02~0

                            7,703円

                            ( 8,473円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品3206552D/3D-0.02~0

                            7,928円

                            ( 8,721円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品4246552D/3D-0.02~0

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました