(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HES4050
超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□ チョウコウエンドミル

超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□  HES4050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,783円
税込単価
6,361円

【特長】・4枚刃超硬ソリッドエンドミル、レギュラー刃長・ノンコート

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

HES4050 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HES4050

メーカー標準品
5
15
6
50
2D/3D
-0.02~0

1個

5,783( 6,361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃超硬ソリッドエンドミル、レギュラー刃長
・ノンコート

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

HES4050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□ の型番HES4050のページです。
型番HES4050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

    超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

    超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

      汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736

      汎用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100U 3736

        エポックSUSウェーブ ロング刃長 EPSWL4□□□-PN

        エポックSUSウェーブ ロング刃長 EPSWL4□□□-PN

          アルミ用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100A 3202

          アルミ用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100A 3202

            超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

            超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

              GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型

              GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型

                超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                  ソリッドスパイラルエンドミル SSM2000型

                  ソリッドスパイラルエンドミル SSM2000型

                    汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

                    汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

                      汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635

                      汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635

                        汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731

                        汎用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100U 3731

                          汎用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 3649

                          汎用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 3649

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング ミスミ 住友電工ハードメタル ミスミ 住友電工ハードメタル グーリング グーリング グーリング グーリング
                            通常価格 4,873円 3,824円 4,759円 14,597円 3,916円 - 3,410円 - 4,097円 3,870円 3,499円 5,033円 4,230円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 / 溝 / 座繰り - 側面 - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 - - - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - - -
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート - 鋼用 - ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート - - - -

                            超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HES4035
                            HES4040
                            HES4045
                            HES4055
                            HES4060
                            HES4065
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            5,175円

                            ( 5,693円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品3.5116452D/3D-0.02~0

                            5,175円

                            ( 5,693円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品4126452D/3D-0.02~0

                            5,783円

                            ( 6,361円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品4.5146452D/3D-0.02~0

                            6,388円

                            ( 7,027円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品5.5156502D/3D-0.02~0

                            6,388円

                            ( 7,027円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6156502D/3D-0.02~0

                            7,269円

                            ( 7,996円 )
                            1個 -

                            1日目

                            メーカー標準品6.5156502D/3D-0.025~0

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました