(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動リベッターアタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動リベッターアタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,775円
税込単価
12,953円

【特長】・インパクトドライバー、ドリルドライバーの正回転・逆回転を利用して簡単...

詳細情報を確認する

  • 使用可能リベット軸径(mm):
    2.4/3.2/4.0/4.8
  • 使用電動工具:
    ドリルドライバー・インパクトドライバー(締付トルク80N・m以上)
  • 本体軸径:
    六角軸対辺6.35mm
  • 使用可能リベット材質:
    アルミ・スチール・銅・ステンレス
  • セット内容:
    ノーズピース:2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm各1個/リベット用下穴ドリル:2.0mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm各1本/お試しアルミリベット各サイズ5本/専用収納袋/レンチ/六角軸ピン

型番

D-20105 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-20105

1個

11,775( 12,953円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトドライバー、ドリルドライバーの正回転・逆回転を利用して簡単にリベッティングができます。
・2.4、3.2、4.0、4.8mmのリベットをかしめる事ができます。(ステンレス4.8mmは不可)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動リベッターアタッチメントの型番D-20105のページです。
型番D-20105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動リベッターアタッチメント

電動リベッターアタッチメント

    ワンタッチジョイントアダプター TRD-JA

    ワンタッチジョイントアダプター TRD-JA

      カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385

      カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385

        AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16

        AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16

          6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

          6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

            アングルドライバー スリムヘッド

            アングルドライバー スリムヘッド

              1.0 -10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS)

              1.0 -10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS)

                AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-15

                AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-15

                  1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

                  1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

                    メーカー イチネンアクセス TRAD リョービ エスコ エスコ PROZONE エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 11,775円 1,828円 2,801円 10,380円 20,870円 3,073円 27,850円 10,380円 33,830円
                    通常出荷日 2日目   2日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                    使用可能リベット軸径(mm) 2.4/3.2/4.0/4.8 - - - - - - - -
                    使用電動工具 ドリルドライバー・インパクトドライバー(締付トルク80N・m以上) - - - - - - - -
                    本体軸径 六角軸対辺6.35mm - - - - - - - -
                    使用可能リベット材質 アルミ・スチール・銅・ステンレス - - - - - - - -
                    セット内容 ノーズピース:2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm各1個/リベット用下穴ドリル:2.0mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm各1本/お試しアルミリベット各サイズ5本/専用収納袋/レンチ/六角軸ピン - - - - - - - -

                    電動リベッターアタッチメントのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました