(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48

トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,706円
税込単価
10,677円

【特長】・刃厚が世界最薄の超極薄1.2mmです。・超極薄のより切削抵抗を極限に...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    一般鉄鋼材
  • 外径(mm):
    192
  • 刃厚(mm):
    1.2
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    48
  • 刃材質:
    サーメット
  • 重量(g):
    210
  • 適合機種:
    TAC192
  • 材質1:
    台金:SK材

型番

LBS192-48 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBS192-48

10

1個

9,706( 10,677円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃厚が世界最薄の超極薄1.2mmです。
・超極薄のより切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減・バッテリー高寿命を実現しています。
・サーメットチップにより高い耐磨耗性です。
【用途】
・アングル、チャンネル鋼などの各種形鋼切断。
・丸・角鋼管、ライニング鋼管、電線管などの各種鋼管切断。
・寸切ボルトなどの各種小径棒鋼切断。
・フロアダクト、レースウェイ、アルミサッシ、ハンガーレールなどの各種軽量材切断。

LBS192-48で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48の型番LBS192-48のページです。
型番LBS192-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48

トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48

    “ドライカッター”(鉄工用)

    “ドライカッター”(鉄工用)

      鉄人の刃 ハイクラス

      鉄人の刃 ハイクラス

        トクマルチップソー(鉄用)

        トクマルチップソー(鉄用)

          グローバルソー ステンレス用

          グローバルソー ステンレス用

            サーメットチップソー(レーザースリット入り)

            サーメットチップソー(レーザースリット入り)

              充電マルノコチップソー 鉄・ステン用

              充電マルノコチップソー 鉄・ステン用

                チップソー 鉄&ステンレス用

                チップソー 鉄&ステンレス用

                  一般鉄鋼用 チップソー

                  一般鉄鋼用 チップソー

                    ゼットフラッシャー 切断王

                    ゼットフラッシャー 切断王

                      トクマルチップソー(鉄用) 5枚入りパック

                      トクマルチップソー(鉄用) 5枚入りパック

                        建工快速 板金用

                        建工快速 板金用

                          プレミアム ニス

                          プレミアム ニス

                            メーカー 谷テック 谷テック アイウッド トラスコ中山 モトユキ アイウッド アイウッド アイウッド モトユキ ロブテックス トラスコ中山 ケンコウカイソク アイウッド
                            通常価格 9,706円 8,013円 15,840円 3,340円 9,393円 6,386円 4,380円 4,830円 5,200円 5,810円 11,741円 3,540円 1,728円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目   1日目   1日目   6日目   4日目~   6日目   2日目   1日目   1日目   4日目   6日目  
                            主要切断材質 一般鉄鋼材 - - 一般鉄鋼材 ステンレス - 一般鉄鋼材 / ステンレス - 一般鉄鋼材 - 一般鉄鋼材 - -
                            外径(mm) 192 192 - 180 180 - - - 165 180 180 - -
                            刃厚(mm) 1.2 1.85 - 1.8 1.5 - 1.4 - 1.4 - 1.8 - 1.6
                            内径(mm) 20 20 25.4 20 20 - - - 20 20 20 - 20
                            歯数(山数)(P) 48 40 - 36 64 - - - 40 36 36 - 52

                            トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました