(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポイトボトル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポイトボトル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
194円 ~ 655円
税込価格
213円 ~ 721円

横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ付の洗浄瓶。【特長】・ボトルを絞ると...

詳細情報を確認する

  • 色:
    乳白色
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • ノズル先端内径(mm):
    2
  • ノズル内径(mm):
    2
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 界面活性剤及び有機溶剤の種類によってはノズルキャップに影響を及ぼすため、正常に使用できない場合があります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スポイトボトル 容量 50~1000mlの実際の利用例

容量がひと目でわかる便利な目盛付。

容量がひと目でわかる便利な目盛付。

ボトルを絞って液体を出す。

ボトルを絞って液体を出す。

製品仕様

スポイトボトル 容量 50~1000mlのラインナップ
コードNo.容量A
(内径)
WH販売単位入数/梱包
082050mℓ15401151個~50
0821100mℓ15481321個~50
0822250mℓ15641571個~50
0823500mℓ15781901個~50
08241ℓ15962251個~50

この商品の使用上の注意

  • 界面活性剤及び有機溶剤の種類によってはノズルキャップに影響を及ぼすため、正常に使用できない場合があります。
  • 輸送には適していません。
  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 界面活性剤入りの液体を使用した場合、液漏れの原因になります。
  • 食品に使用できます。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
高さ(mm)
目盛間隔(ml)
直径(mm)
幅(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4947592008204
221-7538
14.000
40
115
10
40
40
1個
10

10個

194( 213円 )

1日目

500
4947592008235
221-7562
48.000
78
190
50
78
78
1個
10

10個

521( 573円 )

1日目

1000
4947592008242
221-7571
72.000
96
225
100
96
96
1個
10

10個

655( 721円 )

1日目

100
4947592008211
221-7546
17.000
48
132
20
48
48
1個
10

10個

211( 232円 )

1日目

250
4947592008228
221-7554
29.000
64
157
25
64
64
1個
10

10個

300( 330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ付の洗浄瓶。
【特長】
・ボトルを絞ると液が出る。
・標準でホワイトキャップ付、オプションで識別用のカラーノズルキャップがある。
・ノズル先端内径:2mm。
・オプションで中栓がある(0820N)。
・ポリエチレン(PE)。
【用途】
・液体の小出しに便利。

(i)ご注意

  • 界面活性剤及び有機溶剤の種類によってはノズルキャップに影響を及ぼすため、正常に使用できない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポイトボトル

スポイトボトル

    スポイトボトル キャップ付

    スポイトボトル キャップ付

      洗浄瓶 容量(ml) 500~1000

      洗浄瓶 容量(ml) 500~1000

        スポイトボトル ノズルキャップ

        スポイトボトル ノズルキャップ

          TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

          TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

            TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

            TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

              東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

              東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

                NT洗瓶 BII型 カラーcap広口

                NT洗瓶 BII型 カラーcap広口

                  洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップ

                  洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップ

                    サーモフィッシャー 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

                    サーモフィッシャー 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

                      薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1L

                      薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1L

                        NT洗瓶 カラーcap 細口

                        NT洗瓶 カラーcap 細口

                          TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                            メーカー 瑞穂化成工業 東京硝子器械 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 東京硝子器械 TARSONS
                            通常価格 194円 120円 368円 104円 440円 280円 8,087円 270円 8,087円 6,459円 1,912円 210円 484円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   4日目   4日目   6日目   3日目~   6日目   6日目   6日目   3日目~   4日目  
                            乳白色 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - - - - - - - - -
                            ノズル先端内径(mm) 2 - - 2 - - - - - - - - -
                            ノズル内径(mm) 2 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - 1個 1個 - - - - - - - - -

                            スポイトボトルのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 13件のレビュー
                            塗料の小分けに
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/24
                            ウレタン塗料の小分けに使っています。一応、不可との記載はありますがラッカーシンナーでもウレタンシンナーでも常温なら融解や破裂することなく問題なく使えています。サイズも豊富で重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄瓶じゃないよ!スポイドボトルだよ!
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/16
                            洗浄瓶カテゴリの中で一番安いヤツを選択するとこれになります。

                            商品名記載の通りこちら洗浄瓶ではなくスポイドボトルです。
                            オイルやお好み焼きソース等
                            トロっとした液体を入れて細く細かく出す際に使うやつです。
                            間違えて買いました。確認を怠りました。

                            ボトル部分は手持ちの洗浄瓶よりは厚めですが押し込むと
                            ものすごくいい具合にへこみます。
                            先端の穴はつまようじギリ入りきらないかなーぐらいの小さい穴で
                            先端と先端のフタにくるっと一周凸がありカチっと閉まるタイプですので
                            いつの間にかフタ抜けていた!は回避できそうです。
                            スポイトボトルとしては安価でとてもよい一品です。

                            唯一ダメな点は洗浄槽じゃなかったことです。。。お気をつけてお買い求めください。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            液体の小分けに
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/01
                            フタ付きノズルの物が欲しかったので選びました。フタを閉める時にカチッとはまる手応えがあるので確実に閉められるのが良いです。ノズルは互換性があり、用途に合わせて容器のサイズを選択できます。目安の目盛りが付いているのも便利です。ノズルはもっと細くて先端穴が小さいと使いやすくなるのではと思いました。容器は硬めで、中身を出す時に少し押す力が必要な感じです。柔らかすぎても不用意に中身が出てしまうので、容器の硬さは好みの問題かもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エタノール入れに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/29
                            500CCの容量で、ふたつきのものを探していて、この商品を購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶剤(ラッカーうすめ液)入れ
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/08
                            ラッカーうすめ液の小分けに使っています。
                            硬さは男性にとってはやや柔らかく(なので丁度良いです。)、ストレス無しに注ぐことができます。
                            Q&Aの、「シンナー・アセトンは使えますか?」に対し、回答「使用できません。ポリエチレンに適さない液体になりますので、弊社HPの耐薬データをご確認下さい。」となっておりますが、自己責任で使用してます。今のところ、問題はありません。
                            このタイプは、ノズルキャップが取れてしまうのを良くみますが、使用期間が少ないので耐久性はまだわかりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シンナー・アセトンは使えますか?
                            A
                            使用できません。ポリエチレンに適さない液体になりますので、弊社HPの耐薬データをご確認下さい。
                            Q 耐熱性はありますか?
                            A
                            「水」で約80度になります。

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました