(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-NC-0
ステンレス浅型角バット ステンレスアサガタカクバット

ステンレス浅型角バット T-NC-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,020円
税込単価
11,022円

ステンレス(SUS304)製の浅型バット。【特長】・2枚取~15枚取の8サイズ...

詳細情報を確認する

Loading...

T-NC-0 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ステンレス浅型バットの寸法図

材質

  • ステンレス(SUS304)

製造国

  • 日本

規格表

品番サイズ
(呼称)
外形寸法(mm)
幅X奧行X高さ
有効内寸(mm)
幅X奧行X高さ
質量
(kg)
T-NC-7
T-NC-6
T-NC-5
15枚取
12枚取
10枚取
295X230X40
321X250X40
350x265x41
282X218X39
307X239X39
339x253x40
0.42
0.47
0.55
T-NC-4
T-NC-3
T-NC-2
T-NC-1
T-NC-0
8枚取
6枚取
4枚取
3枚取
2枚取
406x292x41
476X332X48
576X368X64
579X421X73
640X420X75
391X276X40
461X318X47
563X353X63
566X407X72
625X410X74
0.65
1.02
1.69
1.97
2.20

図面

T-NC-7/T-NC-6/T-NC-5/T-NC-4/T-NC-3/T-NC-2/T-NC-1/T-NC-0

ステンレス浅型バットの図面

型番リスト

型番
サイズ(浅型バット)
外形寸法:幅×奥行×高さ(mm)
有効内寸:幅×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)高さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-NC-0

2枚取
640×420×75
625×410×74
4989999094893
392-0089
2200.0
75
1枚

5個

10,020( 11,022円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS304)製の浅型バット。
【特長】
・2枚取~15枚取の8サイズをご用意。
・製造国:日本
【用途】
・食材の保存や運搬に最適。

T-NC-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス浅型角バットの型番T-NC-0のページです。
型番T-NC-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス浅型角バット

ステンレス浅型角バット

    ステンレス深型組バット用 蓋

    ステンレス深型組バット用 蓋

      ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用

      ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用

        ステンレス長バット ストレートタイプ

        ステンレス長バット ストレートタイプ

          ステンレス正角バット

          ステンレス正角バット

            ステンレス給食バット

            ステンレス給食バット

              18-8 給食バット用蓋

              18-8 給食バット用蓋

                ステンレス長バット用フタ

                ステンレス長バット用フタ

                  18-0 正角盆 DK-27・DK-31・DK-34

                  18-0 正角盆 DK-27・DK-31・DK-34

                    18-8 浅型長バット 370型・470型・520型

                    18-8 浅型長バット 370型・470型・520型

                      18-8 ステンレス長バット蓋

                      18-8 ステンレス長バット蓋

                        ステンレス水切バット

                        ステンレス水切バット

                          ステンレス角バットフタ

                          ステンレス角バットフタ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUGICO SUGICO トラスコ中山 SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO トラスコ中山
                            通常価格 1,830円 480円 818円 1,686円 1,380円 16,417円 7,212円 687円 1,342円 3,742円 651円 2,000円 837円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目~   5日目~   7日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 浅型バット その他 角バット 長バット 角バット 給食バット 給食バット 長バット 角バット 長バット 長バット 水切りバット その他
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            材質1 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS430) - - ステンレス(SUS304) - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - - 1枚 - - - - 1枚

                            ステンレス浅型角バットのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            油汚れに
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            油汚れ作業に使用しました。
                            使いやすくて日々の作業が捗ります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペール缶油受け
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/14
                            ペール缶スタンドの下に置き油受けにしました
                            大きさがちょうどよかったので購入

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立部品入れの容器として
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/07
                            ステンレス製とのことで衛生的な利用ができ満足しています。品質もよいので必要があればリピート購入したいと考えております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油の付く作業時の工具置き
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                            油の付く作業時の工具置きに使用しています。
                            ステンレス製なので丈夫かつ、長持ちで数年使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油切
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/29
                            浅すぎるとうまく切れないし、深すぎると洗浄面倒なので
                            深さ5cm前後で使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 「枚取」とはどういう意味ですか?
                            A
                            「何枚取」とは「原板から何枚取れる大きさ」を表します。定価はバット1個の価格となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-NC-1
                            T-NC-2
                            T-NC-3
                            T-NC-4
                            T-NC-5
                            T-NC-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(浅型バット) 外形寸法:幅×奥行×高さ
                            (mm)
                            有効内寸:幅×奥行×高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 有効内寸(mm)高さ 内容量

                            8,805円

                            ( 9,686円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            3枚取579×421×73566×407×724989999094886392-00711850.073-

                            6,720円

                            ( 7,392円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4枚取576×368×64563×353×634989999094879392-00621690.064-

                            4,155円

                            ( 4,571円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            6枚取476×332×48461×318×474989999094862392-0054102048-

                            2,963円

                            ( 3,259円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            8枚取406×292×41391×276×404989999094855392-004666041-

                            2,348円

                            ( 2,583円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10枚取350×265×41339×253×404989999094848392-0038550--

                            2,168円

                            ( 2,385円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            12枚取321×250×40307×239×394989999094831392-0020500--

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました