(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-4735-08
18-8 ステンレス番重バット ステンレスジュウバンバット

18-8 ステンレス番重バット SH-4735-08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,971円
税込単価
8,768円

​運​搬​に​最​適​な​大​き​め​サ​イ​ズのバット​。【特長】・深​い​...

詳細情報を確認する

型番

SH-4735-08 解除

Loading...

SH-4735-08 の仕様・寸法情報

商品情報

運搬に最適な大きめサイズ

型番: SH-3729-08(取手なし・小浅型)

型番: SH-3729-08(取手なし・小浅型)

深​い​ひ​も​出​し​で​完​全​に​ロ​ッ​ク​する​の​で​、​安​定​性​に​優​れ​て​い​る​。

仕様

  • 材質:ステンレス
品番サイズ
(呼称)
外形寸法(mm)
幅×奥行×高さ
有効内寸(mm)
幅×奥行×高さ
質量
(kg)
SH-3729-08
SH-3729-11
小浅型
小深型
370×290×80
370×290×110
357×274×79
357×274×109
0.94
1.14
SH-4735-08
SH-4735-11
中浅型
中深型
470×350×80
470×350×110
454×334×79
454×334×109
1.40
1.84
SH-5537-08
SH-5537-11
大浅型
大深型
550×370×80
550×370×110
532×352×79
532×352×109
1.68
1.59
SH-6644-09
SH-6644-12
特大浅型
特大深型
660×437×90
660×437×120
640×420×89
640×420×119
2.59
3.10
仕様 ・材質:ステンレス ・便利な取手付

仕様

  • 材質:ステンレス
  • 便利な取手付
品番サイズ
(呼称)
外形寸法(mm)
幅×奥行×高さ
有効内寸(mm)
幅×奥行×高さ
質量
(kg)
SH-3729-08H
SH-3729-11H
小浅型
小深型
370×290×80
370×290×110
357×274×79
357×274×109
1.14
1.29
SH-4735-08H
SH-4735-11H
中浅型
中深型
470×350×80
470×350×110
454×334×79
454×334×109
1.55
1.99
SH-5537-08H
SH-5537-11H
大浅型
大深型
550×370×80
550×370×110
532×352×79
532×352×109
1.83
1.74
SH-6644-09H
SH-6644-12H
特大浅型
特大深型
660×437×90
660×437×120
640×420×89
640×420×119
2.74
3.25

型番リスト

型番
サイズ(ばんじゅうバット)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
質量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-4735-08

中型
取手なし
4580128945910
332-0464
1370.0
350
80
470
334
79
454
1.40
1枚
10

1個

7,971( 8,768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

​運​搬​に​最​適​な​大​き​め​サ​イ​ズのバット​。
【特長】
・深​い​ひ​も​出​し​で​完​全​に​ロ​ッ​ク​する​の​で​、​安​定​性​に​優​れ​て​いる。

SH-4735-08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

18-8 ステンレス番重バットの型番SH-4735-08のページです。
型番SH-4735-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18-8 ステンレス番重バット

18-8 ステンレス番重バット

    エコクリーン スタッキング角バット

    エコクリーン スタッキング角バット

      18-8 スーパーデラックスパン(ユニットタイプ)

      18-8 スーパーデラックスパン(ユニットタイプ)

        18-8 浅型角バット

        18-8 浅型角バット

          ステンレス水切バット

          ステンレス水切バット

            ステンレス給食バット

            ステンレス給食バット

              スギコ 角型食品コンテナ用蓋

              スギコ 角型食品コンテナ用蓋

                18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

                18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

                  ステンレス浅型角バット

                  ステンレス浅型角バット

                    ストッパー付給食バット 運搬型・運搬型穴明

                    ストッパー付給食バット 運搬型・運搬型穴明

                      ステンレス正角バット

                      ステンレス正角バット

                        18-0 正角盆 DK-27・DK-31・DK-34

                        18-0 正角盆 DK-27・DK-31・DK-34

                          エコクリーン 給食バットストッパー付

                          エコクリーン 給食バットストッパー付

                            メーカー SUGICO 日本メタルワークス SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO トラスコ中山 日本メタルワークス トラスコ中山 SUGICO 日本メタルワークス
                            通常価格 6,523円 5,988円 1,418円 1,920円 2,000円 16,417円 18,000円 3,927円 1,830円 15,014円 1,380円 1,342円 16,925円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   7日目~   1日目~   1日目   14日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   7日目~   2日目  
                            商品タイプ ばんじゅうバット 角バット その他 浅型バット 水切りバット 給食バット - 角バット 浅型バット 給食バット 角バット 角バット 給食バット
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            本体/オプション 本体 - 本体 - 本体 本体 - 本体 - - - 本体 -
                            材質1 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - - - ステンレス(SUS430) -
                            内容量 1枚 - 1枚 - 1枚 1枚 - 1枚 - - - 1枚 -

                            18-8 ステンレス番重バットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            成形時のパージ材を入れるために
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/16
                            ちょうどよいサイズのステンレスの箱を探していました。
                            材料を乾燥する入れ物でもよかったのですが、ちょうどよい
                            サイズを見つけることができなかったので、こちらで購入することが
                            できてよかったです。
                            問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            揮発性の高いアセトン剤を浸らすため
                            評価 5.0満足度:5.02016/07/11
                            フタ(SH-3729C)とセットで購入。
                            金属に付着した接着剤を除去する為に、アセトン剤(高揮発性)に一晩浸らせる目的で使用。フタとの密着性は間に薄いゴムシートを挟むことで解決。
                            しっかりとした作りで、納得の質感です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SH-3729-08H
                            SH-3729-11
                            SH-3729-11H
                            SH-4735-08H
                            SH-4735-11
                            SH-4735-11H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ(ばんじゅうバット) 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅 質量
                            (kg)
                            内容量

                            8,058円

                            ( 8,864円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10小型取手付4580128945668332-0227120029080370274793571.14-

                            7,033円

                            ( 7,736円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10小型取手なし4580128945675332-02351140.02901103702741093571.14-

                            8,897円

                            ( 9,787円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10小型取手付4580128945682332-02431450.02901103702741093571.29-

                            9,532円

                            ( 10,485円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10中型取手付4580128945927332-04721600.035080470334794541.55-

                            8,640円

                            ( 9,504円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10中型取手なし4580128945934332-04811620.03501104703341094541.84-

                            10,398円

                            ( 11,438円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10中型取手付4580128945941332-04991910.03501104703341094541.99-

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました