耐久性が高く衛生的なステンレス製浅型長バット。【特長】・同じサイズでのスタッキ...
ステンレス浅型長バット イメージ
サイズ(長バット) | サイズmm(外寸) |
---|---|
370型 | 371×200×H65 |
470型 | 469×255×H80 |
520型 | 518×278×H88 |
型番 |
サイズ(長バット) |
トラスココード |
質量(g) |
外形寸法(mm)奥行 |
外形寸法(mm)高さ |
外形寸法(mm)幅 |
有効内寸(mm)奥行 |
有効内寸(mm)高さ |
有効内寸(mm)幅 |
内容量 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
耐久性が高く衛生的なステンレス製浅型長バット。
【特長】
・同じサイズでのスタッキングができるため、収納に便利。
・細長い野菜や魚介類などをそのまま収納が可能。
・深型長バットと外形寸法が同じなため、フタも合わせて使用すると使用用途がさらに拡大。
・テーパーがついているため、単独で使っても重なりが良く、コンパクトに収納が可能。
【用途】
・調理の下ごしらえ、保管に使用。