ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現...
K02700000331 イメージ
サイズ(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量リットル | 商品コード (IKD抗菌ステンレス) |
---|---|---|---|
603×382×H135 | 591×371×H134.3 | 28 | K02700000331 |
Loading...
ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適なバット。
【特長】
・運搬バットにストッパーが付いて使い易さが格段にアップ。
・ハンドルが洗いやすく清潔・曲りにくく頑丈・ズレが少なく安定性が高い。
・抗菌ステンレス製品は銅イオン効果による素材自体で抗菌性を持っている。
【用途】
・抗菌ステンレスシリーズは素材自体が抗菌性を発揮する。
・衛生管理の厳しい現場に最適。
K02700000332で型番確定
抗菌ストッパー付給食バット 運搬型の型番K02700000332のページです。
型番K02700000332に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
K02700000331 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | サイズ(給食バット) | JANコード | トラスココード | 有効内寸(mm)奥行 | 有効内寸(mm)幅 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,883円 ( 17,471円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 10 | 運搬型 | 4538085007820 | 387-2700 | - | - | - |