(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコクリーン 給食バットストッパー付

エコクリーン 給食バットストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,925円
税込単価
18,618円

ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    給食バット
  • 材質:
    ステンレス
  • サイズ(給食バット):
    運搬型穴明
  • 詳細タイプ:
    ストッパー付
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4538085071197
  • トラスココード:
    404-2093
  • 質量(g):
    3250.0
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装)
  • 有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:
    591×371×134.3
  • 外形寸法(mm)奥行:
    382
  • 外形寸法(mm)高さ:
    135
  • 外形寸法(mm)幅:
    603
  • 注意:
    持ち運び時にはフタは使用できません。
  • 仕様:
    ステンレス(SUS304)無機系親水性塗料の焼付塗装
  • 特長1:
    ハンドルとストッパーが一体型ワイヤー仕様なので、上部で曲がりにくくサビにくいです。
  • 特長2:
    ハンドルストッパーが4ヶ所なので、内側に倒した時のスタッキングの安定性が良く、本体がテーパー形状なので収納時にコンパクトにまとまります。
  • 内容量:
    1枚

型番

E01400001892 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

エコクリーン 給食バットの仕様

給食バット 運搬型 イメージ

給食バット 運搬型 イメージ

ストッパー付給食バット運搬型 イメージ

ストッパー付給食バット運搬型 イメージ

ストッパー付給食バット運搬型 穴明 イメージ

ストッパー付給食バット運搬型 穴明 イメージ

給食バット 手穴 イメージ

給食バット 手穴 イメージ

注意(エコクリーン)

  • ※ エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • ※ 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • ※ 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • ※ 使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
  • ※ 以下 6項目は厳禁事項です。塗膜が劣化します。
  1. 1.直火厳禁・空焚きはしない。
  2. 2.沸騰した液体の中に製品の放置。
  3. 3.スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用
  4. 4.強アルカリ洗剤の使用。
  5. 5.オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄。
  6. 6.洗剤のつけ置き放置。
サイズ(mm)有効内寸法(mm)容量リットル商品コード
(エコクリーン)
603×382×H135591×371×H134.328E01400001890
603×382×H135591×371×H134.328E01400001891
603×382×H135591×371×H134.328E01400001892
615×387×H131590×364×H130.218E01400001900

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E01400001892

1枚
10

1個

16,925( 18,618円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適なバット。
【特長】
・抗菌性があり油汚れが落し易い給食バット。
・親水性の無機系塗料焼付塗装による、強力な洗浄効果を持ったコーティングを施してある。
・油汚れが水だけでキレイに落ちる。
・残滓・残渣(ざんし・ざんさ)まで油汚れが簡単に落とせて、なおかつ抗菌・抗カビ効果で安心。
【用途】
・ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適。

Loading...

E01400001892で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコクリーン 給食バットストッパー付の型番E01400001892のページです。
型番E01400001892に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコクリーン 給食バットストッパー付

エコクリーン 給食バットストッパー付

    ストッパー付給食バット 運搬型・運搬型穴明

    ストッパー付給食バット 運搬型・運搬型穴明

      抗菌ストッパー付給食バット 運搬型

      抗菌ストッパー付給食バット 運搬型

        18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

        18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

          ステンレス水切バット

          ステンレス水切バット

            ステンレス給食バット

            ステンレス給食バット

              18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)

              18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)

                エコクリーン スタッキング角バット

                エコクリーン スタッキング角バット

                  アルミ天ぷら容器

                  アルミ天ぷら容器

                    トラスコ中山 アルミ標準バット

                    トラスコ中山 アルミ標準バット

                      抗菌ステンレスバット

                      抗菌ステンレスバット

                        エコクリーン 給食バット

                        エコクリーン 給食バット

                          18-8 浅型角バット

                          18-8 浅型角バット

                            メーカー 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO 日本メタルワークス SUGICO トラスコ中山 日本メタルワークス 日本メタルワークス SUGICO
                            通常価格 16,925円 15,014円 15,883円 3,927円 2,000円 16,417円 9,800円 5,988円 12,190円 470円 1,240円 16,701円 1,920円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目~   1日目~   1日目~   1日目   7日目~  
                            商品タイプ 給食バット 給食バット 給食バット 角バット 水切りバット 給食バット その他 角バット アルミバット アルミバット - - 浅型バット
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミ アルミ - - ステンレス
                            サイズ(給食バット) 運搬型穴明 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ストッパー付 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - - - - 本体 - - - - -

                            エコクリーン 給食バットストッパー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました