ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現...
規格 | 外形寸法(mm) | 有効内寸法(mm) | 容量(L) | 商品コード (エコクリーン) |
---|---|---|---|---|
6枚取 | 483×344×H102 | 463×323×H101.4 | 14.7 | E01400001840 |
10枚取 | 350×265×H85 | 329×246×H84.4 | 6.8 | E01400001850 |
型番 |
サイズ(角バット) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) |
有効内寸(mm)幅×奥行×高さ |
外形寸法(mm)奥行 |
外形寸法(mm)高さ |
外形寸法(mm)幅 |
内容量 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6枚取
|
4538085070213
|
404-2026
|
1580.0
|
463×323×101.4
|
344
|
102
|
483
|
1枚
| 10 | 1個 | 8,276円(
9,104円
) | 4日目 | |
10枚取
|
4538085070220
|
404-2034
|
930.0
|
329×246×84.4
|
265
|
85
|
350
|
1枚
| 10 | 1個 | 5,988円(
6,587円
) | 1日目 |
Loading...
ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適なバット。
【特長】
・スタッキングできるから省スペースにも役立つ。
・親水性の無機系塗料焼付塗装による、強力な洗浄効果を持ったコーティングを施している。
・油汚れが水だけでキレイに落ちる。
・残滓・残渣まで油汚れが簡単に落とせて、なおかつ抗菌・抗カビ効果で安心。
【用途】
・ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適。