(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコクリーン ミキシングボール

エコクリーン ミキシングボール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,392円 ~ 12,558円
税込価格
2,631円 ~ 13,814円

ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボール
  • 材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装)
  • 仕様:
    ステンレス(SUS304)無機系親水性塗料の焼付塗装
  • 内容量:
    1個

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

エコクリーンミキシングボール イメージ

エコクリーンミキシングボール イメージ

注意(エコクリーン)

  • ※ エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • ※ 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • ※ 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • ※ 使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
  • ※ 以下 6項目は厳禁事項です。塗膜が劣化します。
  1. 1.直火厳禁・空焚きはしない。
  2. 2.沸騰した液体の中に製品の放置。
  3. 3.スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用
  4. 4.強アルカリ洗剤の使用。
  5. 5.オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄。
  6. 6.洗剤のつけ置き放置。
規格内寸(mm)容量(満水、約) リットル商品コード
(エコクリーン)
15cmφ150(直径150mm)×H59.50.8E01400001640
18cmφ180(直径180mm)×H69.51.3E01400001650
21cmφ210(直径210mm)×H79.52.1E01400001660
24cmφ240(直径240mm)×H90.53E01400001670
27cmφ270(直径270mm)×H97.44.1E01400001680
30cmφ300(直径300mm)×H108.45.8E01400001690
33cmφ330(直径330mm)×H115.37.4E01400001700
36cmφ360(直径360mm)×H124.39.4E01400001710
39cmφ390(直径390mm)×H140.313E01400001720
42cmφ420(直径420mm)×H148.315.3E01400001730
45cmφ450(直径450mm)×H159.320E01400001740

型番リスト

型番
サイズ(ボール)
容量(L)
外径(mm)
高さ(mm)
内径(mm)
深さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15cm
0.8
164
60
150
59.5
4538085070299
392-8161
135
1個
10

4個

2,392( 2,631円 )

4日目

18cm
1.3
195
70
180
69.5
4538085070305
392-8179
175
1個
10

4個

2,667( 2,934円 )

1日目

21cm
2.1
227
80
210
79.5
4538085070312
392-8187
240
1個
10

4個

3,143( 3,457円 )

1日目

24cm
3.0
258
91
240
90.5
4538085070329
392-8195
300
1個
10

4個

3,627( 3,990円 )

1日目

27cm
4.1
289
98
270
97.4
4538085070336
392-8209
430
1個
10

4個

4,574( 5,031円 )

1日目

30cm
5.8
320
109
300
108.4
4538085070343
392-8217
545
1個
10

4個

5,616( 6,178円 )

1日目

33cm
7.4
353
116
330
115.3
4538085070350
404-1976
725
1個
10

4個

7,806( 8,587円 )

1日目

36cm
9.4
383
125
360
124.3
4538085070367
404-1984
910
1個
10

1個

8,089( 8,898円 )

1日目

39cm
13.0
416
141
390
140.3
4538085070374
404-1992
1050
1個
10

4個

9,166( 10,083円 )

1日目

42cm
15.3
452
149
420
148.3
4538085070381
404-2000
1170
1個
10

1個

11,063( 12,169円 )

1日目

45cm
20.0
487
160
450
159.3
4538085070398
404-2018
1420
1個
10

1個

12,558( 13,814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適なバット。
【特長】
・15~45cmまでの3cm刻み11サイズを用意。
・親水性の無機系塗料焼付塗装による、強力な洗浄効果を持ったコーティングを施してある。
・残滓・残渣(ざんし・ざんさ)まで油汚れが簡単に落とせて、なおかつ抗菌・抗カビ効果で安心。
・ISO15161・22000やHACCPを必要な食品関連など衛生管理の厳しい現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコクリーン ミキシングボール

エコクリーン ミキシングボール

    エコクリーン 生鮮バット

    エコクリーン 生鮮バット

      エコクリーン スタッキング角バット

      エコクリーン スタッキング角バット

        エコクリーン 給食バットストッパー付

        エコクリーン 給食バットストッパー付

          抗菌ミキシングボール

          抗菌ミキシングボール

            エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 角バット

            エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 角バット

              エコクリーン ステンレスバットエコクリーン Kバット

              エコクリーン ステンレスバットエコクリーン Kバット

                エコクリーン 角バットフタ

                エコクリーン 角バットフタ

                  エコクリーン 給食バットフタ

                  エコクリーン 給食バットフタ

                    エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バット

                    エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 深型組バット

                      ステンレス給食バット

                      ステンレス給食バット

                        ステンレス抗菌洗面器

                        ステンレス抗菌洗面器

                          抗菌ステンレス

                          抗菌ステンレス

                            メーカー 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス 日本メタルワークス SUGICO 日本メタルワークス 日本メタルワークス
                            通常価格 2,392円 6,261円 5,988円 16,925円 1,584円 1,988円 2,110円 4,230円 7,531円 2,314円 16,417円 7,005円 1,556円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ボール 角バット 角バット 給食バット ボール 角バット ケーキバット 角バット 給食バット 深型組バット 給食バット 洗面器 -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション 本体 - 本体 -
                            材質1 ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) ステンレス(SUS304)(銅含有) - ステンレス(SUS430)(無機系親水性塗料の焼付塗装) ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装) - ステンレス(SUS304)(銅含有) -
                            仕様 ステンレス(SUS304)無機系親水性塗料の焼付塗装 ステンレス(SUS304)無機系親水性塗料の焼付塗装 - ステンレス(SUS304)無機系親水性塗料の焼付塗装 ステンレス(SUS304)(銅含有) - - ステンレス(SUS304)無機系親水性塗料の焼付塗装 ステンレス(SUS304)無機系親水性塗料の焼付塗装 - - ステンレス(SUS304)(銅含有) -

                            エコクリーン ミキシングボールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました