(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,857円 ~ 35,978円
税込価格
19,643円 ~ 39,576円

粉​体​・​固​体​内​容​物​用​の​オ​ー​プ​ン​タ​イ​プ​のドラム缶...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オープンタイプ
  • 詳細タイプ:
    外レバーバンド式
  • 本体/オプション:
    本体
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 本商品は船舶での配送が出来ないため、沖縄や離島など船舶配送となる地域からのご注文はお受けすることができません

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高粘度の液体、粉末及び固形物の容器として用いられる鋼製ドラム缶

天蓋が取り外しできるように設計されたドラム缶。
内外面は、燐酸亜鉛または燐酸鉄被膜の化成処理が施されており、これにより内面側は一次防錆力が、外面側は塗料密着性、耐久性を保持することが可能。
天蓋は、バンドを締めて胴体に固定され、当商品の締付方法にはレバー式。当商品は危険物対応容器には非対応。

FE 鋼製ドラム缶 オープンタイプ 外レバー式の外形図と寸法

JFE 鋼製ドラム缶 オープンタイプ 外レバー式の外形図

JFE 鋼製ドラム缶 オープンタイプ 外レバー式の外形図

品番容量(L)内径×外高
(mm)
質量
(Kg)
K​D​-​0​5​0​L​S​T​-​S5​0390×4905.0
K​D​-​1​0​0​L​S​T​-​S100450×70014.5
K​D​-​2​0​0​L​S​T​-​S200566×89022.5
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
内径
高さ(mm)
詳細容量(L)
トラスココード
特長
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50~99
390
490
50
458-4911
-
5
1本

1個

17,857( 19,643円 )

11日目

100~199
450
700
100
458-4937
-
14.5
1本

1個

25,714( 28,285円 )

11日目

200
566
890
200
458-4953
JIS規格品
22.5
1本

1個

35,978( 39,576円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉​体​・​固​体​内​容​物​用​の​オ​ー​プ​ン​タ​イ​プ​のドラム缶
【特長】
​・​外​装​色​は​グ​リ​ー​ン​色​が​標​準​で​す​
​・​経​済​的​な​価​格​で​、​1​本​か​ら​で​も​購​入可能​
【用途】
​​・一​般​的​な​ド​ラ​ム​缶​で​、​も​っ​と​も​多​く​使​わ​れ​て​い​る​

(i)ご注意

  • 本商品は船舶での配送が出来ないため、沖縄や離島など船舶配送となる地域からのご注文はお受けすることができません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)

鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)

    鋼製ドラム缶 クローズタイプ

    鋼製ドラム缶 クローズタイプ

      鋼製ドラム缶 オープンタイプ(ボルトバンド式)

      鋼製ドラム缶 オープンタイプ(ボルトバンド式)

        ステンレス オープンドドラム缶(レバーバンドタイプ)

        ステンレス オープンドドラム缶(レバーバンドタイプ)

          ステンレス オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)

          ステンレス オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)

            ステンレス クローズドドラム缶

            ステンレス クローズドドラム缶

              鋼製オープンドラム缶(レバーバンドタイプ)

              鋼製オープンドラム缶(レバーバンドタイプ)

                鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)

                鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)

                  イエローランプ J28650

                  イエローランプ J28650

                    エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

                    エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

                      鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

                      鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

                        ポリタンク用コック コッくんオイル

                        ポリタンク用コック コッくんオイル

                          フロートゲージ (ドラム缶用)

                          フロートゲージ (ドラム缶用)

                            メーカー JFEドラムサービス JFEドラムサービス JFEドラムサービス JFEドラムサービス JFEドラムサービス JFEドラムサービス アズワン アズワン アズワン アズワン JFEドラムサービス ミヤサカ エスコ
                            通常価格 17,857円 16,174円 17,036円 31,250円 45,834円 32,500円 16,988円 16,207円 111,726円 60,500円 17,857円 3,845円 2,930円
                            通常出荷日 11日目   11日目   7日目~   1日目~   1日目   1日目   19日目   19日目   8日目   8日目   11日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ オープンタイプ クローズドタイプ オープンタイプ オープンタイプ オープンタイプ クローズドタイプ オープンタイプ オープンタイプ - クローズドタイプ オープンタイプ 関連品 -
                            詳細タイプ 外レバーバンド式 - ボルトバンド式 - ボルトバンドタイプ - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - - 本体 - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - - - - - - -

                            鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました